Pulsador de parada de emergencia PITestop

Seguridad en situaciones de peligro mediante parada de emergencia

Seguridad en situaciones de peligro mediante parada de emergencia

Según la Directiva de Máquinas, las máquinas e instalaciones han de llevar un dispositivo de parada de emergencia que permita evitar o limitar peligros en situaciones de emergencia. El pulsador de parada de emergencia PITestop se utiliza por tanto para desconectar la instalación en situaciones de peligro. Los pulsadores PITestop operan en aplicaciones de todo el mundo y cumplen todas las normativas y reglamentos internacionales relevantes, como EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 y EN ISO 13850.

Las numerosas variantes disponibles permiten elegir el sistema de parada de emergencia más adecuado para cada entorno de instalación: pulsadores iluminados, variantes con llave o collar protector hasta grado de protección IP 67. Los diferentes pulsadores de parada de emergencia se suministran como versión empotrada o para montar sobre panel.

Encontrará los accesorios necesarios de cables, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Seguridad en cualquier situación: las ventajas a primera vista

  • Pulsador de seta normalizado para la parada de emergencia
  • Diferentes variantes de pulsadores de parada de emergencia ofrecen máxima seguridad en cualquier situación
  • Iluminados, con llave, para entornos higiénicos (IP 69K)
  • Montaje flexible y sencillo gracias a versión integrada o para montaje sobre paneles
  • El símbolo de parada de emergencia permite prescindir de rótulos adicionales explicativos
  • Función de supervisión integrada mediante técnica de conexión rápida (push in technology)

Características del pulsador de parada de emergencia

Características del pulsador de parada de emergencia
  • Desenclavamiento mediante giro a la derecha/izquierda
  • Posición de conmutación claramente visible mediante indicador de accionamiento con anillo de color
  • Disponible con y sin logotipo Pilz y símbolo de parada de emergencia


PITestop active

  • Iluminado en estado activo
  • Carcasa para montaje sobre paneles con conexión M12 como opción

PITestop como solución completa

Los pulsadores de parada de emergencia PITestop pueden utilizarse junto con la completa tecnología de control segura de Pilz. La conexión serie de los pulsadores de parada de emergencia reduce considerablemente el volumen de cableado. La variante de ampliación máxima permite realizar incluso conexiones serie de hasta 50 pulsadores de emergencia.

PITestop como solución completa

Pulsadores de parada de emergencia para cualquier aplicación sectorial

Nuestra gama de productos: Pulsador de parada de emergencia PITestop

Juegos de pulsadores de parada de emergencia PITestop

Los sets de fábrica con diferentes variantes para montaje integrado o sobre paneles facilitan la elección.

Bloques de contactos PITestop/stop

Utilice bloques de contactos individuales para reequipar o completar los propios pulsadores de parada de emergencia.

Pulsadores PITestop/stop

Seleccione la parada de emergencia modular más adecuada entre la amplia gama disponible: pulsadores iluminados, variantes con llave o collar protector, grado de protección IP 67.

PITestop/stop

Aquí encontrará los accesorios adecuados para PITestop/stop.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433

Pacífico asiático

  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio