Safe Acceleration Range (SAR)

Rango de aceleración seguro

La función de seguridad SAR (safe acceleration range / rango de aceleración seguro) según EN / IEC 61800-5-2 comprueba si la aceleración supervisada segura se encuentra dentro de determinados límites establecidos.

En la EN/ IEC 61800-5-2 se describen "funciones de movimiento seguras" dirigidas a reducir los riesgos durante el funcionamiento. Una función de supervisión segura puede considerarse una función de seguridad complementaria: la función de supervisión está basada en la función de movimiento de la norma. El rebase por exceso de los valores límite parametrizados se notifica pero no activa ninguna función de reacción al fallo.
Los módulos Motion Monitoring de los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 supervisan de forma segura la función SLA-M. Los valores límite se ajustan cómodamente con la herramienta de software PNOZmulti Configurator.

Además de las funciones de seguridad SLA-M y SAR-M, los sistemas programables de seguridad PNOZmulti 2 supervisan también las funciones de seguridad SS1, SS2, SSR, SSM, SDI y SOS.

Supervisión segura de movimientos con PNOZmulti 2

Safe Acceleration Range (SAR)
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
¿Le ha ayudado este artículo?