Sensor inductivo

Los sensores inductivos detectan metales. Mediante una bobina se mide la variación del campo inductivo a través del metal. Los sensores inductivos se clasifican como tipo 3 según la normativa ISO 14119.

El interruptor de proximidad PSENini detecta sin contacto, por ejemplo, la aproximación de objetos metálicos y proporciona las señales seguras necesarias sobre posiciones y fines de carrera. PSENini actúa además como encóder para tareas de recuento o para el registro de giros. En comparación con los interruptores mecánicos, el sensor inductivo ofrece una alta productividad y una larga vida útil: Funcionamiento sin contacto y sin desgaste y precisiones de conmutación altas. Además, el interruptor de proximidad seguro es resistente a vibraciones y polvo. La conexión serie de PSENini con otros interruptores de seguridad PSENini y PSENcode y con los sistemas de protección de puertas PSENslock y PSENsgate permite reducir costes y trabajo porque se necesitan menos entradas seguras y cableado.
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
¿Le ha ayudado este artículo?