Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP

Asignación dinámica, temporal, de direcciones IP tomadas de un grupo de direcciones; el DHCP se utiliza para configurar ordenadores de forma automática y centralizada en una red TCP/IP. Este tipo de configuración tiene la ventaja de realizarse de manera unificada y sin intervención manual. El administrador de la red determina la forma en que se asignan las direcciones IP. Por otra parte, determina el periodo de tiempo en el que se asignan. La consecuencia principal de este procedimiento es que cada participante de la red recibe una dirección IP diferente cada vez que se conecta. Puesto que los componentes de red como COM-Server o Print-Server se direccionan siempre a través de direcciones IP definidas, éstas deberán excluirse de la asignación de direcciones IP mediante DHCP.
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
¿Le ha ayudado este artículo?