10Base2

Estándar Ethernet

  • Velocidad de transmisión: 10 Mb/s
  • Longitud máx. de segmento: 185 m
  • Medio: cable coaxial RG-58
  • Impedancia del cable: 50 ohmios
  • Conexión: conector BNC, piezas T
  • Distancia mín. entre unidades: 0,5 m
  • Número máx. de transceptores por segmento: 30
  • Topología: bus

Otras denominaciones corrientes de 10Base2 son también Cheapernet o Thin-Ethernet.
El inicio y el fin de un segmento deben finalizarse con resistencias de terminación de 50 ohmios. Entre dos unidades no debe haber más de cuatro repetidores.
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
¿Le ha ayudado este artículo?