Directiva de Máquinas

Uno de los objetivos fundamentales es establecer una normativa armonizada que regule los requisitos de seguridad y salud en la Unión Europea. La construcción de máquinas es uno de los principales subsectores técnicos y núcleo industrial de la economía de la Unión, razón por la cual se han elaborado normativas para el libre comercio de máquinas. Conciernen a fabricantes, empresas usuarias y empresas comercializadoras de maquinaria establecidas en el Espacio Económico Europeo (EEE).

El principal instrumento legislativo es la Directiva de Máquinas. El texto del título oficial es: Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

La Directiva de Máquinas está en vigor desde el 29 de diciembre de 2009. En un primer paso, fue necesario transponer la Directiva de Máquinas a Derecho nacional en todos los Estados Miembros de la UE. La Directiva de Máquinas se aplica como normativa también fuera de la UE, por ejemplo, en Suiza, Turquía, Noruega, e incluso en Brasil y Argentina.
El 20 de enero de 2027, la Directiva de Máquinas será sustituida por el Reglamento de Máquinas 2023/1230. Una disposición de fecha de referencia obliga a la aplicación del Reglamento de Máquinas a partir de la fecha señalada.

Diseño y fabricación de máquinas según la Directiva de Máquinas:

  • La máquina deberá tener un diseño mecánico y eléctrico seguro. En él se contemplará la prevención de peligros asociados a partes móviles, riesgos eléctricos y otras posibles fuentes de peligro.
  • Deberá ponerse en práctica la seguridad funcional. Esto incluye, por ejemplo, la implementación de funciones de seguridad para evitar accidentes.
  • La máquina deberá ser segura en el instante de su comercialización. Esto significa que ha de cumplir todos los requisitos de seguridad relevantes.
  • Deberá estar garantizado el manejo seguro de la máquina. Aquí confluyen aspectos como unas instrucciones claras para el operador, elementos de manejo fáciles de interpretar y un diseño ergonómico.
  • No debe ser posible burlar con facilidad los dispositivos de seguridad y protección de la máquina - palabra clave: manipulación de dispositivos de seguridad. Son determinantes para la protección de los operadores y las restantes personas presentes.
  • Se realizarán procedimientos de evaluación de la conformidad con evaluación de riesgos. Esto ayuda a garantizar que la máquina cumplirá todos los requisitos de seguridad relevantes.
  • Si la evaluación resulta favorable, el siguiente paso es la declaración de conformidad y la colocación del Marcado CE.
  • Es importante elaborar una documentación técnica y unas instrucciones de uso. En ellas deberá advertirse claramente al usuario y al operador de la máquina sobre la existencia de riesgos residuales.

Normas armonizadas

Las normativas no tienen generalmente carácter jurídicamente vinculante, excepto cuando se publiquen en el Diario Oficial de la UE o se transpongan a leyes y disposiciones nacionales. Con la publicación de estas normas armonizadas aparece el "efecto de presunción".

Información adicional:
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
¿Le ha ayudado este artículo?