Interruptores de seguridad inductivos PSENini

Interruptores de seguridad para detección segura de posiciones

Imagen de producto PSENini

Los interruptores de seguridad inductivos PSENini hacen posible la detección segura de posiciones dentro de una máquina. Detectan sin contacto la aproximación de objetos metálicos y proporcionan las señales seguras necesarias sobre posiciones y fines de carrera. El principio de funcionamiento inductivo minimiza el desgaste y alarga la vida útil. Garantizan un trabajo seguro y una alta productividad.

Interruptores de seguridad inductivos - integración flexible

PSENini detecta de manera segura y precisa, por ejemplo, las posiciones y los fines de carrera. El interruptor de proximidad inductivo puede funcionar además como encóder para tareas de recuento o para la detección de movimientos giratorios. El sensor no requiere ningún actuador codificado especial para estas tareas. Reacciona a la presencia de metales y además se integra fácilmente y ocupando poco espacio en la máquina.

Las diferentes variantes brindan flexibilidad elevada a la hora de integrarlas en la aplicación. El interruptor de proximidad con forma de cubo y carcasa de plástico detecta objetos hasta una distancia de conmutación de 15 mm. Las tres variantes cilíndricas con carcasa de acero inoxidable alcanzan distancias de conmutación de 2 a 10 mm y su clase de protección IP68/IP69 permite utilizarlas en ámbitos con requisitos higiénicos estrictos. Los sensores cubren un rango de temperatura de -25 °C a +70 °C.

Imagen de producto Interruptores de proximidad inductivos

Ventajas del sensor de seguridad inductivo PSENini

  • Fiabilidad sin zonas ciegas: no se requiere distancia mínima entre sensor y objeto
  • Numerosas posibilidades de aplicación: cuatro versiones para realizar distancias de conmutación de 2 a 15 mm
  • Utilizable hasta PL d, cat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); aplicación redundante hasta PL e, cat. 4/SIL 3
  • Aplicación en zonas con requisitos higiénicos altos: Carcasa de acero inoxidable con clase de protección IP68/IP69
  • Indicadores de estado LED para un diagnóstico rápido
  • Versátiles y resistentes: a prueba de vibraciones, polvo y humedad
  • Integración sencilla: las salidas de seguridad OSSD favorecen la conexión directa al sistema de seguridad configurable

Los interruptores de proximidad inductivos PSENini tienen múltiples aplicaciones

Los sensores de seguridad inductivos están diseñados para todo tipo de aplicaciones, por ejemplo, instalaciones de embalaje, el sector alimentario y de bebidas o la fabricación de herramientas. Las salidas de seguridad OSSD estandarizadas de los interruptores de seguridad inductivos simplifican mucho la integración. Permiten la conexión directa al sistema de seguridad configurable, por ejemplo, PNOZmulti, myPNOZ o PSS4000.

Detección segura de posiciones

Integrado en aplicaciones de grúas elevadoras, el interruptor de seguridad inductivo PSENini detecta las posiciones de fin de carrera de manera fiable y segura. PSENini captura en cada momento la posición actual de la grúa elevadora y garantiza, junto con el sistema de seguridad configurable – como el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 – el movimiento seguro de la grúa. Para esta aplicación es idóneo el interruptor de proximidad con forma de cubo PSEN in-D-A-N, con 15 mm de distancia de conmutación.

Supervisión segura de revoluciones

Además de la detección segura de posiciones, el interruptor de proximidad inductivo PSENini puede asumir también la supervisión segura de revoluciones. Esto permite detectar, por ejemplo, la posición exacta de platos giratorios y garantizar que en cada posición se ejecutarán los procesos de mecanizado requeridos. Estas aplicaciones, que a menudo tienen poco espacio disponible, se benefician especialmente del diseño compacto y de las distancias de conmutación de 2 a 10 mm de los interruptores de proximidad cilíndricos PSENini. 

Nuestra gama de productos

PSENini

Interruptores inductivos de seguridad para la detección de posición segura sin contacto.

Accesorios PSENini

Diseñados a medida de los interruptores de seguridad inductivos PSENini: auxiliares de montaje para una instalación rápida y sencilla.
Cable amarillo enrollado

Sistemas de conexión

Aquí encontrará una extensa selección de adaptadores y cables para interruptores de seguridad inductivos PSENini.

Sistemas de conexión
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • México: +52 55 5572 1300
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • España: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • China: +86 400-088-3566
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio