Un sistema de cámaras seguro es un dispositivo de protección sin contacto basado en el procesamiento de imágenes y desarrollado para aplicaciones orientadas a la seguridad. A diferencia de las cámaras de vigilancia convencionales, que se utilizan principalmente para observar, los sistemas de cámaras seguros cumplen los requisitos de seguridad de las máquinas. Capturan y analizan datos de imagen de forma fiable para supervisar zonas peligrosas y enviar señales de seguridad al sistema de control de la máquina en caso necesario. Esto protege las personas de lesiones y garantiza el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad.
Sistemas de cámaras seguros
¿Qué es un sistema de cámaras seguro?
¿Para qué sirven los sistemas de cámaras seguros?
Los sistemas de cámaras seguros se utilizan para proteger las zonas peligrosas de máquinas e instalaciones. Supervisan espacios de protección, accesos abiertos o zonas 2D/3D complejas y registran información detallada de una zona de supervisión completa. Un campo de aplicación frecuente es, por ejemplo, la protección de prensas plegadoras.
¿Cómo funcionan los sistemas de cámaras seguros?
Los sistemas de cámaras seguros funcionan según el siguiente principio:
- Captura de imágenes: los sensores ópticos registran la zona supervisada.
- Proceso de imágenes: algoritmos orientados a la seguridad analizan los datos.
- Reconocimiento de objetos: diferenciación entre lo humano y lo material.
- Transmisión de señales: en caso de peligro se envía una señal de desconexión segura al control de la máquina.
¿Cuáles son las normas de seguridad más relevantes en la materia?
Los sistemas de cámaras seguros están sujetos a normativas y requisitos de seguridad estrictos como, por ejemplo:
- Directiva de Máquinas 2006/42/CE - Requisitos esenciales de seguridad
- EN ISO 13849-1 - Nivel de prestaciones (PL) para sistemas de mando relativos a la seguridad
- EN 61508 - Nivel de integridad de la seguridad (SIL) de sistemas eléctricos/electrónicos
- DIN EN 954-1 - Categorías de funciones de seguridad
Ejemplo de aplicación: supervisión segura de prensas plegadoras
Los sistemas de cámaras telecéntricos son idóneos para la supervisión segura de prensas plegadoras porque representan los objetos siempre con el mismo tamaño, independientemente de lo lejos que estén de la cámara. Se instalan en la barra superior de la prensa plegadora y se desplazan, por tanto, junto con la herramienta superior.
Por medio de la sincronización de datos continua entre el control CNC de la prensa plegadora, el control seguro y el sistema de cámaras móvil, el control seguro determina de manera fiable la posición actual que ocupa la herramienta superior encima de la chapa. Dependiendo del alcance del campo de protección, es perfectamente posible supervisar también prensas especiales como, por ejemplo, prensas en tándem.
Los sistemas de protección y medición detectan cualquier cuerpo extraño, por pequeño que sea, presente en el campo de protección entre el emisor y el receptor. Los haces de luz viajan del emisor al receptor a través de un objetivo telecéntrico situado en el lado opuesto a la prensa. Las zonas de protección están dispuestas delante, detrás y debajo de la herramienta. De este modo se impide la intervención peligrosa durante el proceso de plegado desde cualquier lado de la prensa.
Más información:
Además de los sistemas de cámaras, para la supervisión de zonas peligrosas se utilizan principalmente sensores ópticos, como barreras fotoeléctricas de seguridad y escáneres láser, así como sensores basados en radares. Aquí encontrará más información sobre el uso y la diferenciación de estos sensores:
Protección de zonas peligrosas mediante dispositivos de protección
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- México: +52 55 5572 1300
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Países Bajos: +31 347 320477
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Irlanda: +353 21 4804983
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Alemania: +49 711 3409 444
- Rusia: +7 495 6654993
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Austria: +43 1 7986263-444
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Italia: +39 0362 1826711
Pacífico asiático
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tailandia: +66 210 54613
- Singapur: +65 6829 2920
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Japón: +81 45 471 2281
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566