Además de por las muchas características ingeniosas del producto, myPNOZ se distingue también por el innovador y sencillísimo proceso de pedido. La herramienta online myPNOZ Creator ofrece muchas funciones de gran utilidad, desde la confección individualizada en el editor de lógica y la simulación hasta la documentación completa. ¡Compruébelo usted mismo!
myPNOZ Creator y módulos myPNOZ
Proceso de pedido innovador con myPNOZ Creator
Creación
Donde antes había que hojear pesados catálogos y comparar características de productos hasta encontrar la solución ideal para una aplicación, ahora es el myPNOZ Creator el que se encarga de hacerlo. Con el editor de lógica integrado se definen en un abrir y cerrar de ojos las funciones de seguridad necesarias mientras myPNOZ Creator escoge el hardware óptimo.
Para tener la seguridad de obtener un relé de seguridad myPNOZ a medida de los requisitos.
Simulación y validación
Después de crear la aplicación, se puede simular en myPNOZ Creator para verificar el comportamiento pretendido. myPNOZ Creator comprueba automáticamente si existen errores lógicos en la composición y los muestra.
Puede consultarse un esquema de conexiones personalizado para facilitar el posterior cableado del myPNOZ específico que se ha configurado.
Vista general y cesta de compras
Una vez que se ha finalizado la creación del propio myPNOZ, puede consultarse en la cesta de compras una vista general del hardware con las referencias correspondientes. Se dispondrá de un Typecode personal con el que se podrá recuperar en cualquier momento el proyecto en myPNOZ Creator.
También es posible guardar el myPNOZ para editarlo más adelante o compartirlo con otras personas, por ejemplo, con los compañeros, para realizar el pedido final, que se completa con unos pocos clics.
Documentación
Cada myPNOZ se acompaña de documentación completa para conservar como referencia de consulta. El archivo PDF generado contiene información específica del producto, como la lógica del sistema, diagrama de cableado, el hardware utilizado y, naturalmente, el Typecode.
Los archivos pueden utilizarse para comprobaciones de seguridad y con fines de documentación interna.
myPNOZ Creator - Lo más destacado
- Creación mediante selección de las funciones de seguridad y uniones lógicas
- El sistema determina el hardware óptimo
- Simulación de la aplicación y verificación de la lógica del sistema
- Vista general de todas las referencias de los módulos y accesorios
- Documentación completa que incluye diagrama de cableado y tabla de causa y efecto
- Almacenar y compartir vía Typecode
Crear ahora myPNOZ
Más información
¿Más preguntas?
No dude en consultarnos si tiene preguntas sobre el relé de seguridad modular myPNOZ y myPNOZ Creator.
Descargar ahora el flyer del myPNOZ
En nuestro flyer hemos resumido para usted toda la información sobre el relé de seguridad modular myPNOZ.
Módulos myPNOZ
Descubra todas las propiedades de los módulos del relé de seguridad modular myPNOZ.
Propiedades de los módulos myPNOZ
Paralelamente a la opción de pedido a través de myPNOZ Creator seguimos ofreciendo la posibilidad de adquirir módulos myPNOZ individuales a través de nuestra E-Shop. De esta manera aseguramos máxima flexibilidad para pedidos de recambios, ampliación de sistemas existentes y pedidos de grandes cantidades.
Aquí hemos resumido para usted todo lo que hay que saber sobre los módulos myPNOZ y sus características.
Cada relé myPNOZ está compuesto por un módulo de cabecera y por lo menos un módulo de ampliación, pudiendo acoplarse hasta ocho módulos de ampliación como máximo. A la hora de elegir los módulos de ampliación, puede escogerse libremente de entre los módulos de entrada, salida y entrada/salida disponibles. Mediante este diseño flexible y modular se asegura que se obtienen y pagan únicamente las funciones que realmente se necesitan.
Módulo de cabecera (17,5 mm)
- Contiene la alimentación de 24 V DC de todos los módulos de ampliación
- Contiene una función de seguridad superior (p. ej., parada de emergencia) que influye en todos los circuitos de salida de un myPNOZ
Módulos de salida (17,5 mm)
- Disponibles con salidas de relé o por semiconductor y como variantes con retardo temporizado
- Si un módulo de salida va seguido de un módulo de entrada, se crea una zona de seguridad nueva
Módulos de entrada (12,5 mm)
- Supervisan dos entradas de seguridad con unión lógica Y o bien O
- Existen variantes para la supervisión de mandos a dos manos IIIA o IIIC (unión lógica Y)
- Tienen unión lógica Y con la función de seguridad superior en el módulo de cabecera
- Cada módulo de entrada influye en el siguiente módulo de salida
- Las entradas de seguridad con unión lógica O de un módulo de entrada tienen siempre unión lógica Y con otras entradas de seguridad de la zona de seguridad
Módulos de entrada y salida (17,5 mm)
- Supervisan una entrada de seguridad
- Disponibles con salidas de relé o por semiconductor y como variantes con retardo temporizado
Gama de productos
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- México: +52 55 5572 1300
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Rusia: +7 495 6654993
- Italia: +39 0362 1826711
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Dinamarca: +45 74436332
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Turquía: +90 216 577 55 52
- España: +34 938497433
- Austria: +43 1 7986263-444
- Irlanda: +353 21 4804983
- Países Bajos: +31 347 320477
- Alemania: +49 711 3409 444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
Pacífico asiático
- Singapur: +65 6829 2920
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tailandia: +66 210 54613