Visualización SCADA

Visualización de las máquinas e instalaciones

Visualización de las máquinas e instalaciones

Control y visualización de alto nivel de la máquina o instalación.

El paquete de software SCADA está diseñado para los terminales de operador PMIopen y PMIcontrol y constituye una solución intersectorial para tareas de visualización complejas.

Manejo sencillo, rápido y confortable de máquinas
El paso al sistema SCADA integral se consigue sin pérdida de información porque los datos de configuración se transfieren en su totalidad. Se necesitan los programas Zenon Operator Dev 1024 (configuración de proyectos) y Zenon Operator RT PMI (Runtime). Estas herramientas pueden descargarse en la zona de descargas.

Ventajas

  • Configuración de proyectos fácil y cómoda gracias a numerosas funciones y ayudas predeterminadas
  • Familiarización rápida de los operadores gracias a una guía de usuario claramente estructurada
  • Claridad de lectura, asistencia acústica y símbolos sencillos para una búsqueda de errores eficaz
Visualización SCADA

Características de la visualización SCADA

Características de la visualización SCADA
  • Editor y Runtime en varios idiomas
  • Biblioteca de símbolos
  • Direccionamiento mediante símbolos
  • Simulación en PC
  • Administración de recetas
  • Gestión de alarmas y lista cronológica de eventos
  • Protección por contraseña
  • Cambio de idioma online

Selección de funciones para la configuración de proyectos y la puesta en marcha

Cambio de idioma online: Ahorre costes de instalación. Lo usuarios de series pueden crear un proyecto directamente en varios idiomas. Esto simplifica el cambio de idioma de operador en pleno funcionamiento. Los textos en lengua extranjera (por ejemplo, longitud del texto) pueden controlarse en la misma fase de configuración del proyecto. Compatible con UNICODE.

Protección por contraseña: Con la herramienta PMI pueden configurarse autorizaciones de acceso propias, libremente definibles, para cada usuario. Mediante una jerarquía de contraseñas flexible es posible definir autorizaciones de acceso unívocas y determinar procesos.

Bibliotecas de objetos: Una configuración de proyectos cómoda y eficiente, con ayuda de bibliotecas de objetos para elementos estáticos y dinámicos, ahorra tiempo y dinero. Unos pocos clics y listo.

Simulación offline: Todas las funciones pueden probarse por simulación antes de aplicarlas. De este modo conseguirá reducir los costes del diseño y de puesta en marcha.

Conexión a muchos PLC: La herramienta PMI permite conectar los terminales de operador PMI a muchos controles. Se dispone de una selección de drivers compatibles con todos los fabricantes de PLC del mercado. Los terminales de operador PMI pueden conectarse, por ejemplo, vía Modbus (TCP) y existen, además, drivers de acoplamiento a Siemens y Allen Bradley.

Selección de funciones para la configuración de proyectos y la puesta en marcha

Nuestra gama de productos: Software PMI

zenon

zenon: el software de visualización para la configuración y puesta en marcha de máquinas e instalaciones. Aquí encontrará el editor y la licencia.

Licencias zenon

Aquí obtendrá el runtime para Windows CE y proyectos de PC de hasta 1024 etiquetas (tags), licencia incluida.