Los modernos servoamplificadores de Pilz actúan como reguladores de accionamiento para la operación de todo tipo de tecnologías de motores. Con ellos se pueden operar todos los motores habituales, desde servomotores hasta motores asíncronos y lineales. Esto incluye también accionamientos directos giratorios, servoactuadores lineales y aplicaciones con motores especiales.
Servoamplificadores
Servoamplificadores: los convertidores que se encargan de todo
Servoamplificadores PMC SC6 y PMC SI6
Con los servoamplificadores PMC SC6 y PMC SI6, usted se beneficia de reguladores de accionamiento combinables de forma flexible con una estructura compacta. La rápida puesta en funcionamiento se realiza de manera sencilla a través de la placa de características electrónica del motor. Los reguladores de accionamiento pueden conectarse por medio de todos los protocolos de comunicación habituales. Con PMC SI6, dispone usted de una solución multiaxial escalable, que se adecua sobre todo para el uso en máquinas e instalaciones de gran tamaño a partir de cuatro ejes.
En el caso de PMC SC6, por el contrario, se trata de una solución stand alone ampliable, que puede utilizarse de manera óptima en instalaciones y máquinas compactas.
Servoamplificadores PMCprotego D
Utilice el servoamplificador PMCprotego D como regulador de accionamiento cuando se necesite máxima flexibilidad y seguridad. Soporta todos los principales sistemas de bus de campo, sistemas de retroalimentación y tipos de motores y puede integrarse fácilmente en los entornos de instalación existentes. Esto garantiza la adaptación a los sistemas existentes en el mercado.
La función "Par con desconexión segura - Safe torque off (STO)" ya está contenida en el equipamiento básico. El servoamplificador permite funciones de seguridad integradas en el accionamiento hasta PL e con cualquier tipo de retroalimentación, independientemente del tipo de encóder. Gracias al protocolo de retroalimentación del motor HIPERFACE DSL® los PMCprotego D solo exigen un mínimo de gasto de cableado.
Ventajas convincentes de los servoamplificadores
- Reacción flexible a las modificaciones de formato, así como realización de números de pulsos más elevados gracias a la moderna servotecnología
- Disponibilidad más elevada de su máquina y consecuentemente prevención de paradas
- Balance energético óptimo gracias al acoplamiento de circuito intermedio con circuito autorregulador inteligente, ausencia de circuitos de autorregulación externos
- Asesoramiento y asistencia personalizada desde el dimensionado del accionamiento hasta la puesta en marcha
Características de los servoamplificadores
- Arquitectura de hardware y software flexible
- Aprendizaje corto y sencillo, documentación de proyecto de disposición clara gracias a un software de operador cómodo y comprensible
- Rango de tensión amplio, de 230 a 480 V (+/- 10 %)
- Múltiples interfaces de los servoamplificadores
- Numerosas posibilidades de control y consulta de estado facilitan la integración en el diseño de la máquina.
- Posicionamiento preciso y regulación altamente dinámica mediante resólver o encóder de alta resolución
- Rápida puesta en funcionamiento y diagnóstico por medio de servoamplificador
Servoamplificadores para todas las aplicaciones
El servoamplificador sirve para suministrar corriente al motor y accionarlo. Sin embargo, las prestaciones van mucho más allá:
- Posicionamiento (controlado a través del bus o de entradas)
- Recorrido de diferentes secuencias de desplazamiento
- Regulación de revoluciones
- Regulación del par de giro
- Función de reductor eléctrico
- Máquinas-herramienta
- Máquinas de embalar
- Máquinas de impresión
- Fabricación de papel
- Envasado
- Handling/Robótica
- Máquinas-herramienta
- Pick & Place
- Bancos de pruebas
- Industria de semiconductores
- Aplicaciones especiales para servoamplificadores (p. ej., montaje de aros o pinzas portaelectrodos)
Sectores
Nuestra gama de productos: Servoamplificadores
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334