El sistema de I/O remoto PSSuniversal 2 continúa la historia de éxitos que inició en su día la tecnología de eficacia probada de los sistemas de E/S PSSuniversal de primera generación, con módulos de cabecera y los módulos E/S correspondientes. La nueva generación Universal se caracteriza por mejoras en la mecánica, el manejo y el diagnóstico.
Los módulos de comunicación PSSuniversal y PSSuniversal 2 están diseñados para la interconexión y transmisión descentralizada de señales seguras y no seguras a nivel de campo. PSSuniversal permite realizar múltiples aplicaciones a través de la conexión de hasta 64 módulos E/S. Los módulos de comunicación pueden conectarse a los controles PLC PSSuniversal y a otros controles principales.