Software para el sistema de automatización PSS 4000

PAS4000: manejo sencillo de funciones complejas

Software para el sistema de automatización PSS 4000

La plataforma de software PAS4000 completa el sistema de automatización PSS 4000, y de manera completamente sencilla. En esta central se programan y configuran todos los controles, incluidos sistemas de control distribuidos. Es la manera de tener en todo momento una visión general óptima del proyecto de automatización completo.

En PAS4000 se funden los dos mundos. Las funciones de seguridad y automatización comparten un mismo panel de control. Los bloques para automatización y seguridad simplifican la creación de programas de automatización. La plataforma de software PAS4000 contiene editores para la programación y configuración de PLC y bloques de software para los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi.

En nuestros videotutoriales explicamos todo lo que hay que saber sobre PAS4000.

Videotutoriales

Nuevo release del sistema PSS 4000 1.22

Descarga de proyectos sin necesidad de software

Ahora ya es posible preparar los datos de operación de la máquina mediante la descarga indirecta de proyectos sin necesidad de una conexión entre el software PAS4000 y los dispositivos.

Es así de fácil:
El proyecto se divide en subproyectos individuales. Estos proyectos de dispositivo se pueden almacenar junto con los datos de denominación en tarjetas SD o en un directorio. Para finalizar la descarga indirecta, el usuario debe transferir los proyectos de dispositivo manualmente a los dispositivos, p. ej., insertando la tarjeta SD en un dispositivo y ejecutando la correspondiente acción consciente de operador.

Software de automatización PAS4000

Opción de programación IEC61131 con el editor SFC

En PAS4000 ya puede utilizarse también el lenguaje de programación Sequential Function Chart (SFC).
Con este lenguaje basado en gráficos es posible crear POU de tipo programa o bloque de función.
Ventaja: la sección de instrucciones se representa en forma de gráfico.

Y otra novedad:

  • Nuevos bloques PITmode en la biblioteca PAS4000
    • FS_MSO_PITreader_Keypad
    • FS_MSO_PITreader_Keypad_PLC
  • Nuevas instrucciones API
    • Abrir proyecto existente: La instrucción abre un proyecto existente.
    • Eliminar bloque
    • Imprimir lista con todas las POU del proyecto
  • Ahora se soportan también los terminales de operador de la serie PMI v8
    • PMI v807
    • PMI v812
    • PMI v815

Ya se puede descargar el nuevo release del sistema PSS 4000 1.22.

Enlace para descarga del software

Enlace archivo Read-Me

Creación sencilla, rápida e intuitiva de proyectos. Ventajas

  • Seguridad y automatización en una plataforma
  • Programación PLC y configuración sencilla
  • Creación de proyectos para los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi
  • editor gráfico de programas PASmulti para configuración y estructura
  • combinación sencilla de PAS IL, PAS STL y PAS LD con PASmulti
  • Reducción de errores mediante bloques reutilizables predefinidos
  • Administración sinóptica de proyectos
  • Obtención de licencias por el eficaz sistema de puntos PASunits
  • Vinculación directa entre PAS4000 y el proyecto PASvisu propio
  • Tiempos de ejecución de proyecto cortos gracias a la creación de proyectos independiente del hardware
Creación sencilla, rápida e intuitiva de proyectos

Nuestra gama de productos: Software del sistema de automatización PSS 4000