Modbus

El protocolo Modbus es un protocolo de comunicación basado en una arquitectura Master/Slave o Client/Server. Es un protocolo abierto desarrollado en 1979 por Gould-Modicon para la comunicación entre controles lógicos programables.
Desde 2007, la versión Modbus TCP forma parte de la norma IEC 61158.


Estructura de una red Modbus

El protocolo Modbus se desarrolló originariamente para la comunicación serie entre dispositivos. En una red Modbus puede interconectarse un Master con varios Slaves.
Se diferencian tres modos de funcionamiento:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Cada participante tiene una dirección unívoca; la dirección 0 se reserva para un Broadcast. Los participantes envían sus mensajes a través del bus.


Los siguientes grupos de productos llevan un interface Modbus:

Sistema de seguridad configurable PNOZmulti - Módulos de comunicación

Microcontrol configurable PNOZmulti Mini - Módulos de comunicación

Sistema de control configurable PNOZmulti 2 - Módulo de comunicación

Controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi
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
¿Le ha ayudado este artículo?