¿Qué color debe tener un pulsador de parada de zona?

En la norma armonizada EN ISO 13850 se definen, además de diferentes categorías de parada, los correspondientes principios para el diseño y la especificación de colores de un pulsador de parada de emergencia. Un pulsador de parada de emergencia debe ser claramente distinguible, perfectamente visible y fácilmente localizable. Por este motivo, un dispositivo de parada de emergencia debe ser de color rojo sobre fondo amarillo.

Según la norma EN 60204-1:2019 (apartado 10.2 "Órganos de accionamiento"), para un pulsador de parada de zona se debe utilizar preferentemente el color NEGRO, GRIS o BLANCO. En ningún caso deberá ser del mismo color que el pulsador de parada de emergencia.

Nota:
De acuerdo con la norma DIN EN 60204-1:2019, apartado 9.2.3, las funciones de STOP deben definirse en función de la estimación de riesgos y de los requisitos funcionales de la máquina.
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
¿Le ha ayudado este artículo?