Los encóders PSENenco se utilizan para determinar la posición y la velocidad. El transmisor disponible en la primera fase de ampliación es un encóder absoluto que se utiliza en el sistema de automatización PSS 4000. Proporciona diferentes valores de posición absolutos cuya verosimilitud se verifica en el bloque de software. El sensor lleva un sistema de medición magnético y uno óptico. ¡Dos dispositivos en uno!
Encóder PSENenco
Encóder estándar, pero seguro
Posición segura y velocidad segura. Ventajas
- Evaluación segura de velocidad y posición
- Transferencia de la función de supervisión segura al software de aplicación
- Alto grado de flexibilidad en la supervisión de valores límite mediante una supervisión de límites dinámica en el programa de aplicación
- Sustitución del árbol de levas mecánico por el árbol de levas electrónico seguro PSS 4000 (incl. encóder PSENenco)
Novedad: supervisión de funciones de seguridad con los nuevos encóders incrementales PSENenco
Movimiento seguro y parada segura. Con los nuevos encóders incrementales PSENenco de Pilz se supervisan funciones de seguridad como velocidad, dirección, aceleración y parada. Junto con nuestro dispositivo de seguridad PNOZs30, los microcontroles configurables PNOZ m EF xMM y el módulo electrónico PSSu K F EI CV para el sistema de automatización PSS 4000 proporcionamos soluciones de seguridad completas de un solo proveedor. El funcionamiento seguro y eficiente de su máquina está en sus manos.
Ventajas a simple vista:
- Soportan los modos de funcionamiento SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI y SSM en combinación con cualquier control de Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
- Posición segura hasta SIL2/PLd y velocidad segura hasta SIL3/PLe como solución completa
- Elección entre señales (de onda) rectangulares (HTL) y señales sen/cos analógicas, así como árbol hueco o macizo
- La alta resolución favorece tiempos de reacción cortos y mediciones precisas
- Solución de seguridad holística para supervisar movimientos y posiciones sin necesidad de componentes ajenos
- Implementación rápida y sencilla
- Gran flexibilidad por sistema de evaluación escalable
Características del encóder
- Dos encóders en una carcasa
- Diverso bicanal (1 x óptico, 1 x magnético)
- 2 interfaces SSI
- SIL CL 3 y PL e en el sistema de automatización PSS 4000
Aplicación práctica del encóder PSENenco
Los encóders PSENenco se utilizan principalmente en el ámbito de las prensas mecánicas. La solución de "árbol de levas electrónico seguro" sustituye por completo los árboles de levas mecánicos convencionales. Con la combinación de los encóders PSENenco, el sistema de control PSSuniversal PLC y los bloques de software correspondientes se alcanza la categoría SIL 3. En general, el encóder se utiliza en todos los campos de aplicación que requieren la detección segura de posiciones.
Aplicaciones sectoriales del encóder
Nuestra gama de productos: Encóder PSENenco
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334