Un diagnóstico fiable y cómodo es el requisito para una producción eficiente, económica y sin interrupciones de máquinas e instalaciones. Con PVIS, Pilz ha desarrollado una solución de diagnóstico transversal que cubre todos los tamaños, desde máquinas pequeñas hasta grandes instalaciones.
Las herramientas PVIS OPC se basan en un OPC Server. Con ello se dispone del diagnóstico avanzado PVIS basado en interfaces de software estándar. Las herramientas PVIS OPC pueden integrarse en casi todos los entornos. El resultado es una solución óptima para aplicaciones con productos Pilz.
Herramientas para la solución de diagnóstico PVIS
Diagnóstico sin complicaciones con PVIS basado en OPC/OPC UA Server
Sus ventajas
- ahorro de tiempo en la búsqueda de errores y la solución del fallo - nueva puesta en marcha rápida de la máquina
- mensajes de texto claro informan en el acto a los maquinistas del fallo que se ha producido
- asistencia activa del operador en la eliminación de fallos mediante instrucciones paso a paso
- PVIS designa al "responsable" de la eliminación del fallo, p. ej., un ingeniero de mantenimiento
- menos tiempo entre la parada y la nueva puesta en marcha de la máquina
Ventajas para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas
- mensajes de fallo predefinidos y mensajes de solución paso a paso para numerosos dispositivos de protección
- ahorro de tiempo gracias a la sencillez de configuración
- aplicación sencilla de mensajes predefinidos en varios idiomas
- concepto flexible: solo hay que insertar fácilmente los mensajes nuevos y adaptar los predefinidos
Ventajas para empresas usuarias de máquinas
- ahorro de tiempo y dinero, con mensajes de fallo en texto explicativo
- reanudación rápida de la producción mediante propuestas de solución concretas
- facilidad de manejo sin necesidad de conocimientos de programación
- solución de diagnóstico específica basada en un concepto inteligente para cada máquina
Siempre informado con la solución de diagnóstico PVIS: características
- la solución de diagnóstico PVIS incluye: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server y PVIS ActiveX Control
- conversión de números de error de los distintos dispositivos de automatización en mensajes de texto y soluciones mediante el OPC Server de diagnóstico
- textos de ayuda en muchos idiomas: activación sencilla en el proyecto por el usuario
- a partir de la versión 2.0.0 se incluye compatibilidad OPC UA del PVIS OPC Server de diagnóstico
- OPC Server: con las herramientas PVIS OPC se visualizan mensajes de diagnóstico de varios controles (p. ej., de los microcontroles configurables PNOZmulti y la solución de accionamiento PMC) al mismo tiempo
- mensajes de diagnóstico en varios dispositivos de diagnóstico, acceso de varios PVIS ActiveX Control a un PVIS OPC Server
Características para la configuración de proyectos
- creación de proyectos de diagnóstico con unos pocos clics en software de programación conocido (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
- mensajes de texto claro y de solución predefinidos para dispositivos y bloques.
- se pueden transferir y adaptar textos o introducir textos completamente nuevos
- los mensajes de diagnóstico pueden ampliarse con información de bits y palabras de los controles
Características durante el funcionamiento
- información unívoca sobre el fallo producido: el operador puede reaccionar con rapidez al fallo
- asistencia selectiva en la búsqueda y subsanación de errores: mayor margen de actuación frente a fallos de funcionamiento y en relación con la productividad
- las herramientas contienen mensajes de solución predefinidos para los dispositivos de protección
- para el posterior análisis, PVIS guarda todos los eventos con tiempo "Entra" y tiempo "Sale" en una memoria circular "Event Log"
Componentes del mensaje de evento PVIS
- mensaje de texto claro sobre el evento
- mensajes de ayuda sobre cada evento (hasta ocho acciones)
- texto de ubicación de indicador de equipo, área y competencia
- priorización de los mensajes: visualización del evento desencadenante en primer lugar
Nuestra gama de productos: Solución de diagnóstico PVIS
Sede central
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Asistencia técnica
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334