La solución con certificación TÜV SÜD para la supervisión segura de la alimentación de cartones en máquinas de embalar consigue conferir seguridad y productividad a este paso del proceso. El paquete de solución permite elegir entre dos sistemas programables de seguridad: el microcontrol PNOZmulti 2 para aplicaciones que se configuran por medio de una herramienta de software, y el relé de seguridad myPNOZ para soluciones de alimentación con tamaño de lote 1. Cada unidad de alimentación incluye además dos sensores ópticos. La solución alcanza el nivel de prestaciones (PL) d y la categoría (cat.) 3 según EN ISO 13849-1 o SIL 2 según IEC 62061 y consigue minimizar los tiempos de parada mínimos, aumentar la productividad y mejorar así la rentabilidad en el ámbito del embalaje secundario.
Ostfildern, 28 abr 2022
Pilz ofrece una solución con certificación del TÜV SÜD para la supervisión segura de la alimentación de cartones en el sector del embalaje, garantizando así una alimentación de cartones eficiente.
La nueva solución de seguridad certificada de Pilz supervisa máquinas de dimensiones pequeñas y medianas de producción de embalajes secundarios. La certificación ahorra al usuario tiempo de planificación, configuración de proyectos y puesta en marcha. La solución de seguridad certificada por el TÜV SÜD simplifica también la integración en aplicaciones existentes y el reequipamiento, y permite adaptar la aplicación de manera individualizada y flexible. Al prescindir además de medidas de protección, como vallas y resguardos de características similares, consigue rentabilizar el espacio que ocuparían estos dispositivos.
El caso de aplicación determina el uso
Para máquinas con volumen funcional reducido, el paquete dispone de los relés de seguridad modulares myPNOZ: la solución, que se obtiene preconfigurada y personalizada con tamaño de lote 1, se puede aplicar en el acto gracias a la funcionalidad "plug & play". Para proyectos grandes se utiliza el microcontrol PNOZmulti 2. Con él se implementan de manera flexible proyectos de automatización segura utilizando una herramienta de configuración por software. En caso necesario, es posible supervisar además dos depósitos de cartones simultáneamente con un solo dispositivo base.
Los dos sistemas programables de seguridad supervisan los sensores ópticos instalados en la entrada de alimentación, que se encargan de informar sobre el estado de los cartones. Es posible implementar además funciones de seguridad adicionales, como parada de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad.
Encontrará más información sobre automatización segura del sector del embalaje aquí.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: publicrelations@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334