Ostfildern, 26 ago 2021

El software de visualización en web PASvisu, ahora con interface Modbus/TCP y Secure-Client: abierto para todas las funciones de visualización, pero siempre "secure"

Obtener una vista general rápida y completa de una instalación: esta es la función del software de visualización en web PASvisu de Pilz. La nueva versión de PASvisu soporta ahora el protocolo Modbus/TCP. Con este protocolo se agiliza la conexión de los controles y de otros componentes industriales. La actualización contiene además una conexión secure Client/Server para la transferencia segura de los datos del servidor PASvisu al sistema de visualización del usuario.

A partir de la nueva versión v1.10 de PASvisu, el software de visualización en web soporta también el protocolo Modbus/TCP, además de OPC UA. De este modo se simplifica el intercambio de datos de proceso entre PASvisu y casi cualquier sistema de control. Paralelamente es posible procesar simultáneamente datos de distintos controles en un mismo proyecto de visualización.

Este grado de apertura hace innecesario modificar la infraestructura de automatización existente cuando se utiliza PASvisu: PASvisu funciona con los controles que equipan las máquinas en planta. Puede utilizarse asimismo en prácticamente cualquier tipo de terminal (p. ej., HMI integrados en la máquina, PC externos o tablets). 

Más protección (Security) en el intercambio de datos gracias a "Secure-Client" 
La conexión Client/Server "secure" es otra de las novedades. Todo el trasiego de datos entre PASvisu-Clients, Builder y el servidor está ahora encriptado. Se ha reforzado también la autenticación de usuario: solo los Clients autenticados pueden iniciar sesión en el servidor PASvisu. De esta manera se evita la manipulación y garantiza una transmisión de datos segura a todos los niveles en el proyecto de visualización. 

Encontrará más información sobre el producto aquí 

Gracias al interface Modbus TCP, el software de visualización en web PASvisu es compatible con casi todos los sistemas de control existentes en el mercado. (Foto: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)
Gracias al interface Modbus TCP, el software de visualización en web PASvisu es compatible con casi todos los sistemas de control existentes en el mercado. (Foto: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Gracias al interface Modbus TCP, el software de visualización en web PASvisu es compatible con casi todos los sistemas de control existentes en el mercado. (Foto: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: publicrelations@pilz.com