Ya está disponible la nueva unidad de evaluación PSEN rd1.x I/O con conexión USB para la supervisión segura de espacios de protección en condiciones de funcionamiento duras.
27 jul 2022
Unidad de evaluación inteligente para el sensor de radar seguro PSENradar
Junto con el sensor de radar PSEN rd1.2 se obtiene una solución completa segura (con certificación UL) para todas las aplicaciones que se desarrollan en condiciones de temperatura alta, suciedad, lluvia o vapor. Además de aplicaciones en exteriores y ámbitos de la transformación de madera y de metal, al alcanzar una categoría de seguridad más alta (cat. 3/PL d) sirve también para proteger aplicaciones robóticas.
Para la puesta en marcha rápida, los sensores se seleccionan y configuran cómodamente con el configurador pertinente. La solución de sensores de radar segura abarca, según la aplicación, hasta seis sensores de radar, una unidad de evaluación y el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2. Se obtiene así una solución completa segura para la supervisión de espacios de protección; si hace falta, junto con servicios que incluyen desde la evaluación de riesgos y la integración de sistemas hasta la evaluación de la conformidad, p. ej., CE, para la máquina. La presencia de interfaces adicionales, como Ethernet y PROFIsafe, permite integrar esta solución de radar segura sin mayores problemas en una aplicación existente.
Las ventajas:
- Resistente a polvo, suciedad, lluvia, luz, chispas, vapor y vibraciones gracias a la tecnología de radar
- Orientación flexible de los sensores y posibilidad de conectar hasta 6 sensores por unidad de evaluación
- Integración sencilla por medio de interfaces adicionales, como PROFIsafe y Ethernet
- La categoría de seguridad hasta cat. 3/PL d posibilita el uso para la protección de aplicaciones robóticas
- Apto para aplicaciones con protección de acceso por detrás: para impedir la nueva puesta en marcha de la máquina cuando se encuentran personas dentro de la zona de peligro
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334