Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini

Firme en el bloqueo. Pequeño y sencillo de montar.

Imagen de producto dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini

El bloqueo de seguridad PSENmlock mini está diseñado para la protección eficaz de dispositivos de protección, como compuertas, cubiertas o puertas correderas y de vaivén. Con unas dimensiones reducidas de tan solo 30 x 30 x 159 mm, el interruptor de seguridad PSENmlock mini encaja sin problemas incluso en aplicaciones con problemas de espacio. Los 1950 N (F1max: 3900 N) de fuerza de retención FZh que se esconden en este pequeño dispositivo de seguridad hace posible el bloqueo seguro de aplicaciones de protección de personas hasta PL d, cat. 3 según EN ISO 13849-1.

Bloqueos de seguridad para aumentar la flexibilidad y la productividad

El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini representa una solución eficiente para la protección de puertas protectoras. De dimensiones especialmente pequeñas, este bloqueo de seguridad se integra óptimamente en la máquina y ahorra valioso espacio. PSENmlock mini es además especialmente flexible por lo que respecta al montaje, ya que el actuador se puede montar a la derecha, la izquierda o en posición frontal. En suma, aumentan la flexibilidad a la hora de diseñar máquinas.

PSENmlock mini admite conexión serie hasta PL d, categoría 3, cosa que minimiza el trabajo de cableado y simplifica la puesta en marcha – con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.

El principio de bloqueo biestable garantiza un alto grado de seguridad. En caso de producirse un corte de corriente, se conserva el último estado de la puerta: cerrada y bloqueada o abierta. Este principio reduce el consumo de energía porque el dispositivo de bloqueo recibe corriente solo en el momento en que se desbloquea o bloquea la puerta. Alto grado de seguridad mediante excitación bicanal del electroimán elevador; en caso de fallo, los OSSD se desconectan pero el bloqueo se mantiene. Se desbloquea selectivamente con una sola desactivación.

Protección fiable en poco espacio – ventajas

Montaje rápido – tiempo ahorrado

  • PSENmlock mini tiene solo dos tornillos de fijación que agilizan el montaje
  • El actuador se puede montar dentro o fuera del dispositivo de protección y desde la derecha, la izquierda o en posición frontal

Dimensiones reducidas espacio ahorrado

  • Con unas dimensiones de tan solo 30 x 30 x 159 mm, PSENmlock mini es un 60 % más pequeño que PSENmlock e idóneo para aplicaciones con problemas de espacio
  • Puede montarse también en puertas con radio de apertura mínimo desde 200 mm

Eficacia y solidez productividad aumentada

  • Fuerza de retención FZh de hasta 1950 N  
  • El principio de bloqueo biestable garantiza el funcionamiento y reduce el consumo energético
  • Alto nivel de seguridad hasta PL d, categoría 3, mediante excitación bicanal de electroimán elevador
  • Protección avanzada contra manipulación; codificación libremente seleccionable
El actuador del bloqueo de seguridad PSENmlock mini se puede montar a la derecha, a la izquierda y en posición frontal
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini y PSENmlock
Vista detallada del dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini

Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini en detalle

  • Bloqueo seguro para protección de personas hasta PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1)
  • Eficacia y solidez gracias a una fuerza de retención FZh de hasta 1950 N, fuerza de enclavamiento integrada 11 N
  • Interruptor de seguridad RFID con alto grado de protección contra manipulación gracias a actuador codificado
  • Grado de protección IP67
  • Seguridad elevada gracias a la excitación bicanal del imán elevador
  • Facilidad de uso a través de principio de bloqueo "Power to unlock":
  • el principio de bloqueo biestable garantiza el funcionamiento y reduce el consumo de energía; si se produce un corte de corriente, los OSSD se desconectan y el dispositivo de protección permanece bloqueado
  • La conexión serie segura minimiza los trabajos de cableado y simplifica la puesta en marcha
  • Desbloqueo auxiliar integrado en dos lados
  • Instalación sencilla: conector enchufable M12 de 8 o 12 polos

Protección eficiente y segura de puertas protectoras

El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini está diseñado para la protección de resguardos móviles, como cubiertas, compuertas o puertas correderas y batientes de pequeñas dimensiones. Gracias a la conexión serie segura hasta PL d, cat. 3, PSENmlock mini es eficaz también para la protección de instalaciones que cuentan con varios dispositivos de protección.

 

Protección de varias cubiertas en una instalación de llenado

Imagen con una persona de pie manejando un display delante de una instalación de llenado con el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini
  • Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini conectado en serie
  • Combinado con unidad táctil PITgatebox
  • Solución completa segura con el microcontrol configurable PNOZmulti 2

Solución a medida para puertas protectoras

Imagen que muestra una puerta protectora con el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini
  • Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini para la protección de personas
  • Facilidad de uso con la unidad táctil PITgatebox, opcionalmente con sistema de autorización de acceso integrado
  • Información de diagnóstico y estado completa mediante Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Combinación con microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2

Nuestra gama de productos: dispositivos de bloqueo de seguridad PSENmlock mini

Dispositivos de bloqueo de seguridad PSENmlock mini

Bloqueo de seguridad PSENmlock mini: idóneo para el bloqueo seguro en aplicaciones con problemas de espacio.

Accesorios dispositivos de bloqueo de seguridad PSENmlock mini

Existen además accesorios específicos, como sets de montaje y tapas protectoras, para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENmlock mini.
Cable amarillo enrollado

Sistemas de conexión

Aquí encontrará una extensa selección de adaptadores y cables para dispositivos de bloqueo de seguridad PSENmlock mini.

Sistemas de conexión
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
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444

Pacífico asiático

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio