Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate

Dos en uno: compacto y versátil.

El sistema integrado para la supervisión de puertas protectoras

Imagen de producto sistema de puertas seguro PSENsgate

El sistema de puertas seguro PSENmgate integra dos funciones en un solo sistema: el bloqueo seguro combinado con los elementos de mando correspondientes. En un solo producto.

Benefíciese de la extraordinaria flexibilidad del sistema de protección de puertas. Las posibilidades abarcan diferentes elementos de mando, como pulsadores, interruptores de llave y pulsadores luminosos, parada de emergencia y desbloqueo de alineación. Además de tiradores de puerta a conjunto. Una solución versátil para puertas protectoras.

El sistema de puertas optimizado PSENmgate: extremadamente compacto y versátil.

Las supervisiones de puertas protectoras de Pilz han demostrado su eficacia en numerosas aplicaciones en entornos de trabajo exigentes. La nueva generación optimizada PSENmgate ofrece ahora aún más ventajas. PSENmgate asocia en un solo producto el interruptor de seguridad con enclavamiento y bloqueo PSENmlock con los elementos de mando de la unidad de pulsadores PITgatebox. En comparación con su antecesor PSENsgate, PSENmgate es un 43 % más pequeño y libera valioso espacio en la máquina.

 

Imagen de producto sistema de puertas protectoras seguro

Numerosas variantes para una amplia gama de aplicaciones

Grupo del producto PSENmgate

¿Necesita tener varias funciones de operación ubicadas directamente en la puerta protectora? ¿La posición de montaje en su instalación requiere una salida del cableado hacia arriba? La variante PSENmgate de carcasa larga ofrece cuatro elementos de mando integrados y una parada de emergencia. Esto permite realizar fácilmente numerosas funciones de control. En las versiones de carcasa corta y larga se puede elegir además si el cableado ha de salir por arriba o por abajo.

  • Variantes flexibles: posibilidad de elegir salida de cables por arriba o por abajo, según la posición de montaje.
  • Integración eficaz: rutas optimizadas de los cables simplifican el cableado y reducen tiempos de instalación.
  • Más funcionalidad: mayor facilidad de uso para simplificar el mando y aportar más seguridad.

Montaje rápido y sencillo: ventajas

  • Ahorro de tiempo: sistema integrado que simplifica el montaje y la puesta en marcha
  • Ahorro de espacio: diseño compacto de solo 40 × 65 × 238 mm (carcasa larga 40 × 94 × 327 mm)
  • Más comodidad de manejo: numerosas opciones de configuración (p. ej., pulsador, interruptor de llave, pulsadores iluminados, parada de emergencia, desbloqueo de alineación, tirador de puerta), salida de cables hacia arriba/abajo
  • Sistema energéticamente eficiente para un consumo de corriente bajo
Imagen de dos productos sobre fondo blanco

Características del sistema de protección de puertas seguro PSENmgate

  • Supervisión de puertas protectoras, bloqueo seguro y elementos de mando concentrados en un solo sistema: una carcasa, un conector enchufable.
  • Idóneo para puertas protectoras de todo tipo y con conexión serie: protección de personas hasta PL e, cat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Máxima protección contra manipulación que garantiza procesos de producción sin interrupciones
  • Diagnóstico sencillo mediante 4 LED y salida de diagnóstico
  • Sistema robusto y seguro: fuerza de bloqueo de hasta 7500 N y supervisión de rotura de cerrojo
  • Grado de protección: IP65

Protección de puertas protectoras con PSENmgate

El sistema de protección de puertas seguro PSENmgate está diseñado para aplicaciones que requieren un bloqueo seguro con elementos de mando. La flexibilidad de PSENmgate permite utilizarlo tanto en puertas protectoras transitables como en cubiertas y compuertas. Con el sistema de protección de puertas seguro PSENmgate se puede realizar, p. ej., el bloqueo seguro de puertas protectoras transitables en una célula de robotización. También es posible la conexión serie rápida y sencilla de varias puertas protectoras con trabajos de cableado mínimos.

Supervisión segura de puertas protectoras con imagen de la aplicación PSENmgate

Nuestra gama de productos: sistemas de puertas seguros PSENmgate

PSENmgate: sistema de protección de puertas seguro

Compacto y versátil: el sistema integrado para la protección de puertas protectoras combina en un solo producto el eficaz dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock con los elementos de mando de la unidad táctil PITgatebox.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • España: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio