ROS: Robot Operating System

Robótica de diseño abierto

ROS, o Robot Operating System, es un framework de código abierto (Open Source) para escribir software de aplicaciones robóticas.

El ROS se caracteriza por una extraordinaria flexibilidad y destaca sobre todo en entornos dinámicos como, por ejemplo, la navegación de vehículos de guiado automático (AGV), la sujeción de objetos o la prevención de colisiones.

Los paquetes ROS terminados contienen funciones y drivers definidos y son puestos a disposición de los usuarios a través de la comunidad. Un ejemplo es una planificación de trayectoria que el usuario puede adaptar fácilmente a una aplicación "Pick and Place". Los paquetes ROS siguen un esquema modular que permite emplearlos en muchas aplicaciones diferentes. Además, son compatibles con el hardware de numerosos fabricantes.

ROS: Robot Operating System

ROS by Pilz

Al objeto de asegurar que nuestros módulos ROS alcanzan el máximo nivel de calidad, el software se desarrolla y se prueba según los estándares acreditados de Pilz y los requisitos de calidad del consorcio ROS-Industrial. El usuario obtiene paquetes ROS de alta calidad que simplifican la integración en el sistema sobre la base de una buena documentación y tutoriales de apoyo.

Abierto y fácil de usar

El ROS es idóneo para usuarios sin conocimientos expertos de programación. Gracias a su enfoque modular, es posible combinar diferentes paquetes ROS para una aplicación. Esto confiere una flexibilidad extraordinaria a la hora de diseñar aplicaciones robóticas. El framework Open-Source genérico garantiza la libre accesibilidad.

 

 

ROS Hotline

¿Hemos despertado su interés? Póngase en contacto con nosotros. Nuestros técnicos de la línea de información y consulta internacional le asesorarán en la dirección [email protected] en relación con ROS y sus requisitos específicos. ¡Le esperamos!

ROS Wiki y descarga

Logotipo ROS

Encontrará una descripción detallada de los paquetes Pilz ROS disponibles en ROS Wiki.

Pilz ROS Wiki PSENscan

Con la finalidad de simplificar la integración, nuestros paquetes ROS pueden ser instalados directamente desde ROS. Los paquetes están disponibles además como Source Code en GitHub.

Descargar PSENscan

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • Tailandia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio