Los dispositivos de mando manuales se utilizan para realizar trabajos en la zona peligrosa de máquinas e instalaciones. Los transmisores de mando manuales se utilizan, p. ej., para controlar manualmente funciones de máquinas con la puerta protectora abierta.
Transmisores de mando accionados manualmente PITjog
Todos los peligros bajo control con los transmisores de mando
Ventajas de los transmisores de mando a primera vista
- Trabajo seguro en la zona de peligro de máquinas e instalaciones
- Visualización sencilla de procesos con la puerta protectora abierta
- Carcasa ergonómica para un manejo cómodo
Características de los transmisores de mando
- Carcasa de plástico con tres pulsadores
- Dos pulsadores para la función de mando a dos manos, un pulsador para la función de reset
- Grado de protección IP50
- Carcasa de plástico resistente
- Manejo cómodo mediante pulsadores
- Peso ligero
- Amplio radio de acción gracias a cable helicoidal
- Ubicación protegida y segura en el soporte del dispositivo
Peligros controlados con mano firme
El transmisor de mando está diseñado para la protección del personal en situaciones potencialmente peligrosas. Sobre todo cuando haya que desactivar total o parcialmente los dispositivos de protección de una máquina en modos de funcionamiento especiales.
Algunos campos de aplicación característicos de los transmisores de mando:
- Ajuste de máquinas
- Trabajos de servicio
- Seguimiento de procesos
- Prueba de funcionamiento
Complete su solución.
Complete su solución y garantice el trabajo seguro en la zona peligrosa de la máquina o instalación. Para conseguirlo solo tiene que combinar los transmisores de mando con las unidades de evaluación homologadas de Pilz:
- Dispositivos de mando a dos manos P2HZ
- Dispositivos de seguridad PNOZ s6
- Dispositivos de seguridad PNOZ e2.1p
- Módulo a dos manos del sistema de seguridad modular PNOZmulti
- Sistemas de control del sistema de automatización PSS 4000
PITjog está preparado para funcionar en cualquier sector.
Nuestra gama de productos : Transmisores de mando accionados manualmente PITjog
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Países Bajos: +31 347 320477
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Irlanda: +353 21 4804983
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- España: +34 938497433
- Portugal: +351 229 407 594
- Italia: +39 0362 1826711
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Dinamarca: +45 74436332
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Austria: +43 1 7986263-444
- Rusia: +7 495 6654993
- Alemania: +49 711 3409 444
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- China: +86 400-088-3566
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tailandia: +66 210 54613
- Japón: +81 45 471 2281
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Singapur: +65 6829 2920