Los interruptores de validación de tres escalones PITenable se utilizan como transmisores de mando manuales para realizar trabajos en la zona peligrosa de máquinas e instalaciones. Concretamente, cuando hay que desactivar el dispositivo de protección.
Pulsador de validación PITenable
Ajuste y mantenimiento seguro con una mano
Las ventajas a primera vista
- Trabajo seguro en la zona de peligro de máquinas e instalaciones
- Visualización sencilla de procesos con la puerta protectora abierta
- Protección del operador en caso de sobrerreacción por susto o pánico
- Carcasa ergonómica para un manejo cómodo
Las características a primera vista
- Pulsador de validación de 3 escalones: Off-On-Off
- Variantes con conector acodado M12 de 5 pines o con extremo de cable abierto
- Sin mantenimiento
- Fijación sencilla mediante imán
- Punto de presión suave y resistente
- Difícil de manipular
Tres niveles de seguridad: Pulsadores de validación de 3 escalones (Off/On/Off)
- Nivel 1: El pulsador no se ha accionado todavía. La máquina funciona con las funciones de seguridad activadas.
- Nivel 2: La función de validación se activa y el pulsador está en posición central. La máquina funciona estando desactivado el efecto de protección de los resguardos móviles.
- Nivel 3: La función de seguridad se activa si el pulsador se suelta o pulsa repentinamente. La máquina se para inmediatamente. Esta función protege al operador en caso de que sobrerreaccione por un sobresalto.
Seguridad gracias a la solución completa homologada
Para la evaluación de PITenable, Pilz ofrece los dispositivos de evaluación seguros PNOZmulti y los sistemas de control del sistema de automatización PSS 4000. Esto permite utilizar PITenable en entornos que requieren protección especial del personal que trabaja en zonas peligrosas.
Nuestra gama de productos: Pulsador de validación PITenable
Top
Sede central
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Asistencia técnica
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Austria: +43 1 7986263-444
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Países Bajos: +31 347 320477
- Suiza: +41 62 889 79 32
- España: +34 938497433
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Rusia: +7 495 6654993
- Irlanda: +353 21 4804983
- Alemania: +49 711 3409 444
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Dinamarca: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
Pacífico asiático
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6839 2920
- Japón: +81 45 471 2281
- Tailandia: +66 210 54613
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566