Seguridad funcional y protección industrial para el uso en la industria del hidrógeno

El hidrógeno (H2) se considera la fuente de energía del futuro. Tiene un papel clave en la transición hacia un abastecimiento energético sostenible. En Pilz contribuimos a esta transición enfocada en la seguridad del hidrógeno con soluciones orientadas en la seguridad que optimizan la generación de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovables, como la eólica o la fotovoltaica, y la distribución segura hasta el usuario. Nuestra competencia central en el ámbito de la seguridad funcional y la automatización conduce a un futuro verde y seguro.

Hidrógeno H2 – Safe y Secure

Imagen hidrógeno H2

El hidrógeno es un gas altamente inflamable. Para la producción, el manejo y el uso seguro se necesitan sistemas de seguridad diseñados para evitar y controlar de manera segura las situaciones peligrosas asociadas a la manipulación de hidrógeno.

Pilz ofrece diferentes soluciones para el control y la supervisión de funciones de seguridad. Le ayudamos a aumentar su seguridad en las operaciones con hidrógeno utilizando componentes certificados, sensores fiables y servicios completos que cubren todo el ciclo de vida. 

Pilz le ayuda a superar sus retos en el ámbito de la seguridad del hidrógeno

Nuestros sistemas de seguridad para el hidrógeno:

  • El microcontrol seguro PNOZmulti 2 controla y supervisa las funciones de seguridad necesarias en su aplicación de hidrógeno  
  • El sistema de automatización PSS 4000 se utiliza para la seguridad funcional de instalaciones grandes en el sector del hidrógeno cuando el número de entradas y salidas necesarias es grande.
  • PNOZmulti 2 y PSS 4000 están certificados hasta SIL 3 según EN IEC 61511 y cumplen lo especificado en la EN IEC 61508

Nuestras soluciones de seguridad para la protección industrial:

Con la progresiva conexión en red digital de instalaciones y sistemas de producción, almacenamiento y aplicación de hidrógeno en la industria se hace patente la imperiosa necesidad de tener en cuenta la protección industrial para proteger datos sensibles de las instalaciones. Pilz dispone también de soluciones eficaces para contener amenazas en este ámbito.

  • EL I.A.M. (Identification and Access Management) simplifica desde la autenticación de usuarios y la selección de modos de operación o la seguridad de los datos y la red hasta la gestión de accesos.
  • El  protege la red de control contra manipulación a través de accesos no autorizados. La conexión online tiene lugar a través de una conexión VPN con administración de usuarios basada en roles (desarrollo basado en IEC 62443)

Ventajas a primera vista:

  • Control y supervisión de todas las funciones de seguridad
  • Supervisión de funciones de seguridad, como presión, temperatura, corriente, tensión y detección de fugas, gas y llamas
  • Hardware certificado: PNOZmulti 2 y PSS 4000 están certificados hasta SIL 3 según EN IEC 61511 y cumplen lo especificado en la EN IEC 61508
  • Herramienta de software intuitiva: bloques de función configurables – no requiere conocimientos de programación
  • Alta productividad gracias al diagnóstico integrado y numerosas posibilidades de visualización

Más información sobre nuestras soluciones en la industria del hidrógeno

Whitepaper «Seguridad funcional y protección industrial (Industrial Security) para la industria del hidrógeno»

En nuestro whitepaper hemos resumido los principales requisitos de seguridad funcional y protección industrial por lo que respecta a la producción, la manipulación y el uso de hidrógeno.

El folleto de soluciones para aplicaciones en la industria del hidrógeno

En este folleto presentamos soluciones completas para el control y la supervisión de funciones de seguridad en la industria del hidrógeno. 
 

Información complementaria

En la sección FAQ sobre la industria del hidrógeno encontrará más preguntas y respuestas sobre seguridad funcional e Industrial Security. 

FAQ sobre soluciones de hidrógeno

Consultoría para sus necesidades en la industria del hidrógeno

Permítanos asesorarle sobre las soluciones que podemos ofrecerle para sus necesidades en la industria del hidrógeno.

Programar cita.

Nuestras soluciones para sus aplicaciones en la industria del hidrógeno

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • México: +52 55 5572 1300
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • España: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • China: +86 400-088-3566
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334