Servoamplificadores PMCprotego D

PMCprotego D: llegar más lejos con Safe Motion

Servoamplificadores PMCprotego D

El moderno servoamplificador PMCprotego D se ha concebido como regulador de accionamientos en tareas que exigen máxima flexibilidad y seguridad. El regulador de accionamiento soporta todos los relevantes sistemas de bus de campo, sistema de retroalimentación y tipos de motor. PMCprotego D se integra fácilmente en entornos de automatización existentes. Esto garantiza la adaptación a los sistemas existentes en el mercado.

La función «Par con desconexión segura (Safe torque off (STO))» ya está integrada en el equipamiento básico (on board). Con la tarjeta de seguridad PMCprotego S insertable se realizan cómodamente numerosas funciones de seguridad adicionales, como la velocidad reducida segura, la parada de servicio segura o la parada segura. Las funciones de seguridad son independientes del tipo de motor y encóder utilizado. Con la solución Safe Motion puede alcanzarse hasta el nivel de prestaciones PL e para cualquier sistema de retroalimentación.

Flexibilidad se escribe con mayúsculas en el PMCprotego: el servoamplificador puede funcionar también como control Motion Control basado en safe-drive. Con solo insertar la tarjeta opcional PMCprimo C en la segunda ranura de PMCprotego D se obtiene el compacto sistema All-in-One Motion Control.

 

Complete su solución: con los servomotores PMCtendo SZ

Con los servomotores PMCtendo SZ usted dispone de los equipos adecuados para los servoamplificadores PMCprotego D. Los motores resultan convincentes gracias a las compactas dimensiones de la carcasa, los reducidos pares de detección y una elevada dinamicidad.

De esa forma resultan especialmente apropiados para ejes solidarios y para la utilización en condiciones de montaje restringidas y permiten una elevada calidad de proceso constante.

Saber más

Servomotores PMCtendo SZ

Ventajas convincentes del líder en regulación.

  • Funciones de seguridad integradas en el accionamiento hasta PL e con cualquier tipo de retroalimentación, independientemente del tipo de encóder
  • Compatibilidad con numerosos buses de campo, sistemas de retroalimentación y tipos de motor
  • Sistema modular con dos ranuras para la inserción de la tarjeta de seguridad y la tarjeta de ampliación de E/S o la tarjeta Motion Control
  • Mínimos costes de inversión, ya que puede integrarse en el entorno de automatización existente
  • Mando de frenos seguro para eje vertical en combinación con la tarjeta de seguridad PMCprotego S
  • reducción de costes por el uso de variantes con tensión de alimentación más baja (1x 110 V AC hasta 3x 230 V AC, tamaño 01-24)

Regulador de accionamiento flexible: características de PMCprotego D

Regulador de accionamiento flexible
  • 3 tamaños con corriente nominal de 01-12 A, 24 A, 24-72 A para distintos ámbitos de aplicación
  • Par con desconexión segura (STO) ya está contenida en el equipamiento básico, otras funciones de seguridad en combinación con la tarjeta de seguridad
  • Ranura de inserción para tarjetas de ampliación (bus de campo, tarjetas de seguridad, tarjeta Motion Control, etc.)
  • Servoamplificadores para motores con retroalimentación como resólver o encóder seno/coseno (Hiperface, Endat), BiSS, codificador incremental o sin sensor
  • Funcionamiento sin encóders para motores asíncronos y síncronos hasta 60 000 rpm
  • Ranura de tarjetas SD para agilizar la puesta en marcha y el servicio.
  • Comunicación: EtherCAT, CANopen, SafetyNET p (en preparación) o con tarjetas opcionales PROFINET, PROFIBUS
  • Marca de certificación para uso a nivel mundial

Regulación sencilla de cualquier aplicación con PMCprotego D

  • utilización múltiple, ya que están soportados más de 50 sistemas de retroalimentación y diferentes tecnologías de motores
  • los retos complejos se simplifican gracias a la aplicación de soluciones integradas de tecnología de regulación (funcionamiento sumamente silencioso p. ej. para el área médica y mayores velocidades de giro del motor)
  • cumplimiento de las normas de la UE como p. ej. las relativas al ahorro energético y la tecnología de seguridad
  • operación y manipulación muy sencillas para una rápida implantación y puesta en funcionamiento

 

Diagnóstico integrado.

El servoamplificador proporciona todas las informaciones y mensajes al sistema de control de orden superior: 

  • datos del motor
  • datos del regulador
  • estados de las diferentes interfaces
  • mensajes de error
  • mensajes de aviso
  • desarrollos de movimientos

Utilice las herramientas gráficas para la preparación gráfica de los datos.

Con PMCprotego D podrá supervisar en todo momento el estado de su instalación y solucionar rápidamente los posibles errores. De este modo ganará tiempo en la puesta en marcha y durante la producción.

 

Diagnóstico integrado.

Aplicaciones sectoriales del servoamplificador

Nuestra gama de productos: Servoamplificadores PMCprotego D

PMCprotego D

La función "par con desconexión segura" forma parte del equipamiento básico de los servoamplificadores seguros PMCprotego D. Para implementar las funciones de movimiento, parada y freno seguras solo hay que insertar la tarjeta de seguridad PMCprotego S en el amplificador.

Accesorios de PMCprotego D

Seleccione los accesorios adecuados de entre la amplia gama disponible. Contáctenos si necesita variantes personalizadas.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Italia: +39 0362 1826711
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • España: +34 938497433
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Japón: +81 45 471 2281
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio