Sistema modular seguro de control ferroviario PSSrail

Seguro. Modular. Y para el ferrocarril digital.

Imagen de producto PSSrail sobre fondo gris

Pilz presenta PSSrail, un sistema modular seguro de control ferroviario que revolucionará el ferrocarril digital. El sistema cumple todos los requisitos de seguridad: está homologado para aplicaciones ferroviarias y alcanza el máximo estándar de seguridad SIL4. Su diseño modular permite implementar de manera óptima y flexible requisitos específicos para cada necesidad. Con PSSrail hemos puesto el acento en estandarización y apertura.

Nuestro sistema de control es compatible con el estándar EULYNX y está preparado para implementar proyectos de digitalización en la infraestructura ferroviaria. El carácter innovador y único de PSSrail radica precisamente en la combinación de estas funciones: el sistema conjuga todas las funciones que se requieren para ejecutar tareas de control actuales o futuras a pie de vía.

Pionero para el ferrocarril digital

PSSrail se puede utilizar para numerosas aplicaciones de señalización, incluidos cambios de aguja con mando eléctrico local o pasos a nivel y sistemas de enclavamiento digitales. PSSrail puede funcionar, por ejemplo, como plataforma Object Controller para controlar digitalmente, de forma fiable y económica, los componentes de campo dispuestos en el tramo ferroviario. PSSrail representa una solución de control para la digitalización durante el funcionamiento y la reconversión, p. ej., al estándar EULYNX.

Vías férreas con números digitales en el lado izquierdo

Las ventajas a primera vista:

  • Solución digital: permite la digitalización de la infraestructura ferroviaria mediante RasTA y EULYNX y soporta la migración del estándar unificado EULYNX 
  • Modularidad y unidades de montaje: configurable a medida gracias al diseño modular  
  • Flexibilidad: preparado para todas las aplicaciones ferroviarias imaginables en el ámbito de la señalización, por ejemplo, como plataforma Object Controller  
  • Certificación: hasta nivel de integridad de la seguridad 4 (SIL4) y según las normativas EN aplicables al sector ferroviario
  • Apertura: no hay dependencia del proveedor; nuestro sistema de control ferroviario se puede integrar en cualquier tipo de solución

Nuestra gama de productos:

El sistema modular seguro de control ferroviario PSSrail está compuesto por el propio control SIL4 y diferentes módulos de hardware, entre ellos un módulo CAN para facilitar la integración de sistemas existentes. PSSrail dispone además de un paquete de software para la programación o configuración de programas de usuario. Una biblioteca de programa contiene bloques de función certificados para aplicaciones ferroviarias que simplifican y agilizan la implementación. El principio modular permite a los usuarios configurar sus soluciones según sus necesidades.

¿Desea más información sobre las soluciones de automatización para la industria ferroviaria?

Nuestras soluciones de control seguras y modulares

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • Tailandia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio