PSSuniversal 2. Módulos E/S para sistemas E/S remotos

Combinación a medida de cada aplicación

PSSuniversal 2, módulos de E/S

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 dispone de una gama de módulos E/S para procesamiento seguro y no seguro de señales digitales. El sistema puede configurarse en función de los requerimientos, pudiendo combinarse funciones de seguridad con funciones de automatización. PSSuniversal 2 permite realizar fácilmente adaptaciones posteriores del sistema. La configuración se realiza en nuestra herramienta de software PASconfig.

Novedad: campo de aplicación ampliado para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2.

El sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 dispone de nuevos módulos electrónicos con entradas y salidas analógicas para señales de tensión y corriente. Un módulo electrónico adicional con seis entradas digitales para señales de 120 V AC ofrece compatibilidad con tensiones de red diferentes, como las que se emplean, p. ej., en el mercado americano.

Todos los módulos electrónicos son adaptables al módulo de cabecera con PROFINET / PROFIsafe y a EtherNet/IP / CIP Safety. Así es posible utilizar los módulos con independencia de la red de control implantada y del protocolo empleado. La comunicación entre los módulos de cabecera y los electrónicos se desarrolla a través del portamódulos. Los módulos electrónicos se pueden sustituir o reconfigurar durante el funcionamiento sin tener que desconectar el sistema completo. De este modo se reducen los tiempos de parada de la máquina. Las condiciones perfectas para la automatización de su instalación.

 

 

 

Campo de aplicación ampliado para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2

Módulos E/S, la solución flexible. Ventajas

  • Adaptación exacta a las necesidades gracias a un sistema basado en unidades pequeñas
  • Facilidad de sustitución de los módulos para posteriores adaptaciones del sistema
  • Seguridad funcional como función básica

Resumen de características de los módulos de E/S

Características de los módulos de E/S PSSuniversal 2
  • Diagnóstico preciso, localización y eliminación rápida de errores
  • Dimensiones minimizadas a través de alta densidad de componentes, con hasta 16 canales en 12,5 mm
  • Estructura mixta y libre de funciones Safety y de automatización
  • Posibilidad de montar hasta 64 módulos S en el orden que más convenga
  • Módulos base como unidad portamódulos; garantiza facilidad de sustitución para adaptaciones del sistema

Tan específicos como la aplicación sectorial de nuestros clientes

Nuestra gama de productos: Módulos E/S para sistemas E/S remotos

PSSuniversal 2. Módulos E/S seguros

Módulos para el procesamiento de las señales seguras.

PSSuniversal 2. Módulos E/S de automatización

Módulos para el procesamiento de las señales de automatización.

PSSuniversal 2. Portamódulos

Portamódulos para el montaje sencillo de módulos individuales.

PSSuniversal 2. Accesorios

Accesorios para PSSuniversal 2, incluye bornes de conexión, diversos portarrótulos y unidades de memoria.

PSSuniversal 2. Módulos de alimentación

Para la alimentación de la periferia y la formación de diferentes grupos de potencial.

PSSuniversal 2. Módulos de maniobra

Módulos para la conexión de la periferia.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433

Pacífico asiático

  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio