Con los módulos de interface PDP20 F 4 mag, Pilz ofrece soluciones con grado de protección IP20 para aplicaciones descentralizadas a nivel de campo. Los módulos de interface se integran en pequeñas cajas de instalación situadas cerca de los sensores por conectar. Esto permite garantizar rutas de señales cortas para los sensores y una conexión segura con el armario de distribución.
Módulos de interface PDP20
Módulos de interface para conexión serie hasta PL e

Conexión serie sencilla. Ventajas del módulo de interface PDP20:
- Solución normalizada para conexión serie hasta PL e.
- Conexión serie de sensores por contacto.
- Opción de conectar a todas las unidades de evaluación bicanal.
- La conexión en cascada de los módulos aporta un alto grado de descentralización.
- Información de diagnóstico sobre el estado de conmutación de cada sensor.
- El montaje en guía normalizada facilita la instalación.
- Solución compacta y económica para todas las conexiones serie.

Más seguridad mediante rutas de señales cortas. Características de PDP20:

- PL e según EN ISO 13849-1.
- SIL CL 3 según EN/IEC 62061.
- 8 entradas digitales para conectar 4 sensores.
- Un solo cable para comunicación y alimentación, "plug and play" mediante conectores M12.
- Diagnóstico sencillo mediante conexión punto a punto.
Solución normalizada para aplicaciones descentralizadas
El módulo Interface PDP20 F 4 mag puede conectarse a todas las unidades de evaluación bicanal. Los módulos de interface pueden conectarse también en cascada. El uso del PDP20 no está limitado a determinados sectores o ámbitos de aplicación. El módulo es adecuado para aplicaciones que exigen una conexión serie hasta PL d o PL e. Se utiliza a menudo, p. ej., en aplicaciones de puertas protectoras para máquinas de embalar.
El módulo de interface es óptimo además para la conexión serie de sensores por contacto, como PSENmag, hasta PL e y representa una solución normalizada según EN ISO 13849-1. El módulo de interface puede conectarse a unidades de evaluación bicanal (p. ej., PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Pueden conectarse hasta 4 sensores por cada módulo PDP20.
Los módulos PDP20 admiten también la conexión en cascada. Cada módulo conectado en cascada dispone todavía de tres interfaces para sensores.

Nuestra gama de productos: Módulos PDP20
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: info@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- México: +52 55 5572 1300
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brasil: + 55 11 4942-7032
Europa
- Dinamarca: +45 74436332
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Irlanda: +353 21 4804983
- Rusia: +7 495 6654993
- Austria: +43 1 7986263-444
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Portugal: +351 229 407 594
- Países Bajos: +31 347 320477
- Alemania: +49 711 3409 444
- España: +34 938497433
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
Pacífico asiático
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Japón: +81 45 471 2281
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Taiwán: +886 70 1015 0068