Herramientas para la solución de diagnóstico PVIS

Diagnóstico sin complicaciones con PVIS basado en OPC/OPC UA Server

Herramientas para la solución de diagnóstico PVIS

Un diagnóstico fiable y cómodo es el requisito para una producción eficiente, económica y sin interrupciones de máquinas e instalaciones. Con PVIS, Pilz ha desarrollado una solución de diagnóstico transversal que cubre todos los tamaños, desde máquinas pequeñas hasta grandes instalaciones.

Las herramientas PVIS OPC se basan en un OPC Server. Con ello se dispone del diagnóstico avanzado PVIS basado en interfaces de software estándar. Las herramientas PVIS OPC pueden integrarse en casi todos los entornos. El resultado es una solución óptima para aplicaciones con productos Pilz.

Sus ventajas

  • ahorro de tiempo en la búsqueda de errores y la solución del fallo - nueva puesta en marcha rápida de la máquina
  • mensajes de texto claro informan en el acto a los maquinistas del fallo que se ha producido
  • asistencia activa del operador en la eliminación de fallos mediante instrucciones paso a paso
  • PVIS designa al "responsable" de la eliminación del fallo, p. ej., un ingeniero de mantenimiento
  • menos tiempo entre la parada y la nueva puesta en marcha de la máquina

Ventajas para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas

  • mensajes de fallo predefinidos y mensajes de solución paso a paso para numerosos dispositivos de protección
  • ahorro de tiempo gracias a la sencillez de configuración
  • aplicación sencilla de mensajes predefinidos en varios idiomas
  • concepto flexible: solo hay que insertar fácilmente los mensajes nuevos y adaptar los predefinidos
Ventajas para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas

Ventajas para empresas usuarias de máquinas

  • ahorro de tiempo y dinero, con mensajes de fallo en texto explicativo
  • reanudación rápida de la producción mediante propuestas de solución concretas
  • facilidad de manejo sin necesidad de conocimientos de programación
  • solución de diagnóstico específica basada en un concepto inteligente para cada máquina
Ventajas para empresas usuarias de máquinas

Siempre informado con la solución de diagnóstico PVIS: características

Siempre informado con la solución de diagnóstico PVIS: características
  • la solución de diagnóstico PVIS incluye: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server y PVIS ActiveX Control
  • conversión de números de error de los distintos dispositivos de automatización en mensajes de texto y soluciones mediante el OPC Server de diagnóstico
  • textos de ayuda en muchos idiomas: activación sencilla en el proyecto por el usuario
  • a partir de la versión 2.0.0 se incluye compatibilidad OPC UA del PVIS OPC Server de diagnóstico
  • OPC Server: con las herramientas PVIS OPC se visualizan mensajes de diagnóstico de varios controles (p. ej., de los microcontroles configurables PNOZmulti y la solución de accionamiento PMC) al mismo tiempo
  • mensajes de diagnóstico en varios dispositivos de diagnóstico, acceso de varios PVIS ActiveX Control a un PVIS OPC Server

Características para la configuración de proyectos

Características para la configuración de proyectos
  • creación de proyectos de diagnóstico con unos pocos clics en software de programación conocido (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
  • mensajes de texto claro y de solución predefinidos para dispositivos y bloques.
  • se pueden transferir y adaptar textos o introducir textos completamente nuevos
  • los mensajes de diagnóstico pueden ampliarse con información de bits y palabras de los controles

Características durante el funcionamiento

Características durante el funcionamiento
  • información unívoca sobre el fallo producido: el operador puede reaccionar con rapidez al fallo
  • asistencia selectiva en la búsqueda y subsanación de errores: mayor margen de actuación frente a fallos de funcionamiento y en relación con la productividad
  • las herramientas contienen mensajes de solución predefinidos para los dispositivos de protección
  • para el posterior análisis, PVIS guarda todos los eventos con tiempo "Entra" y tiempo "Sale" en una memoria circular "Event Log"

 

Componentes del mensaje de evento PVIS

Componentes del mensaje de evento PVIS
  • mensaje de texto claro sobre el evento
  • mensajes de ayuda sobre cada evento (hasta ocho acciones)
  • texto de ubicación de indicador de equipo, área y competencia
  • priorización de los mensajes: visualización del evento desencadenante en primer lugar

Nuestra gama de productos: Solución de diagnóstico PVIS

Licencias de herramientas PVIS

Dependiendo de los ámbitos de aplicación, puede elegirse entre licencia básica, licencia de usuario, licencia de proyecto, licencia de actualización básica, licencia de actualización de usuario o licencia de actualización de proyecto.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • España: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio