Microcontrol PNOZmulti 2 - Módulos de ampliación

Ampliación modular - sencilla, flexible, con optimización de costes

Microcontroles PNOZmulti 2 - Módulos de ampliación

¿Ha elegido el dispositivo base adecuado para su aplicación? El dispositivo base de PNOZmulti 2 permite acoplar diferentes módulos de ampliación en función de los requisitos: por ejemplo, módulos E/S, módulos Motion Monitoring o módulos de conexión.

Existe una solución escalable por módulos para cada caso práctico. Solamente pagará la funcionalidad que necesite para su aplicación.

La configuración de hardware se crea con unos pocos clics en la herramienta de software PNOZmulti Configurator. El software le ayuda en la disposición.

Motion Monitoring seguro con PNOZ m EF 1MM2DO

Los módulos Motion Monitoring seguros de los microcontroles configurables PNOZmulti 2 están diseñados para la supervisión segura de los accionamientos. El módulo PNOZ m EF 1MM2DO tiene dos salidas por semiconductor seguras y una entrada y salida de cascada. Junto con un dispositivo base PNOZ m B0 o PNOZ m B1, el módulo de ampliación se encarga de la supervisión de un eje.
El módulo Motion Monitoring seguro se configura con la herramienta de software PNOZmulti Configurator versión 10.13 o superior. Por cada módulo se crea un programa independiente (mIQ) para el control directo de las salidas digitales seguras.

  • Tiempo de reacción rápido a eventos Motion, con desconexión de las salidas en menos de 12 ms.
  • Se notifica el rebase por exceso de los valores límite parametrizados y PNOZmulti 2 activa una reacción efectiva, segura y fiable en caso de fallo y de interrupción de zonas o espacios de protección.
  • Cuando el sistema completo pasa a estado "STOP", puede configurarse una desconexión retardada.
  • La desconexión se puede vincular con módulos adicionales a través de la entrada y salida de cascada integrada. La desconexión de un módulo provoca la desconexión de todos los módulos vinculados a través la conexión de funcionamiento en cascada.
  • Por medio del interface industrial Mini E/S, que se distingue por su extraordinaria resistencia y durabilidad, pueden conectarse todos los encóders incrementales corrientes mediante cables de conexión específicos para accionamientos.

Ventajas de la utilización de los módulos de ampliación PNOZmulti 2

  • salida al mercado más rápida porque las entradas y salidas se configuran libremente con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • ampliación modular sencilla y económica - perfectamente escalable según la aplicación y la cantidad necesaria de entradas y salidas
  • tiempos de reacción más cortos y tiempos de ciclo cortos mediante un programa de módulos independiente (mIQ), disponible para determinados módulos de ampliación con procesamiento descentralizado directamente en el módulo
  • apto para grandes aplicaciones mediante dispositivos base enlazables
  • ampliación descentralizada a nivel de campo con sensores seguros
Ventajas de la utilización de los módulos de ampliación PNOZmulti 2

Nuestra gama de productos: Módulos de ampliación de PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: módulos E/S seguros

Los módulos disponibles engloban, p. ej., módulos de entrada, módulos de salida de relé y por semiconductor, módulos Motion-Monitoring y módulos de conexión.

PNOZmulti 2. Módulos E/S de automatización

Módulos de entrada y salida para aplicaciones de automatización no seguras

E/S descentralizadas PDP67 Link

Los módulos de entrada y salida descentralizados PDP67 con grado de protección IP67 supervisan funciones de seguridad directamente en el campo. Se conectan directamente al microcontrol seguro PNOZmulti 2 y parametrizan con la herramienta de software PNOZmulti Configurator. La comunicación tiene lugar a través de una conexión de datos segura. Tanto el microcontrol seguro PNOZmulti 2 como los módulos de entrada y salida PDP67 conectables cumplen conforme al RM.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • España: +34 938497433
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866

Pacífico asiático

  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio