Microcontrol PNOZmulti 2 - Dispositivos base

La base de su aplicación: ¿qué dispositivo base es el adecuado?

¿Qué dispositivo base PNOZmulti 2 es el correcto?

Los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 se utilizan en casi todos los campos de la fabricación de máquinas e instalaciones. Las funciones de seguridad pueden controlarse de forma segura con PNOZmulti 2, y las tareas de control estándar, resolverse económicamente.

Los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 tienen estructura modular: Permiten elegir un dispositivo base y la cantidad de módulos de ampliación que requiere la aplicación.

El dispositivo base standalone compacto PNOZ m C0 no es ampliable por módulos. Con 22,5 mm de ancho de montaje, es tan estrecho como un relé de seguridad pero tiene las prestaciones de un sistema de seguridad configurable.

En la herramienta de software PNOZmulti Configurator se crea la configuración del hardware y se configura también la aplicación. La configuración terminada se carga en una memoria de programa y se introduce en el dispositivo base. La configuración puede simularse offline antes de la puesta en marcha sin utilización del hardware.

El sistema de seguridad configurable más pequeño PNOZmulti 2 – dispositivo base standalone PNOZ m C0

El sistema de seguridad configurable más pequeño PNOZmulti 2 – dispositivo base standalone PNOZ m C0

Con solo 22,5 mm de ancho de montaje y extremadamente compacto, el dispositivo base standalone supervisa hasta cuatro funciones de seguridad de máquinas mediante ocho entradas seguras libremente configurables y cuatro salidas por semiconductor seguras. Permite implementar requisitos de seguridad (Safety) hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplicación. PNOZ m C0 es seguro y altamente eficaz y económico para máquinas pequeñas en diversos sectores y ámbitos de aplicación, como el embalaje, las células de robotización o el sector "Food and Beverage". Potencia compacta ampliable con sensores seguros, como el sistema de protección de puertas PSENmlock, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II o los interruptores de seguridad PSEN.

Esto permite utilizar los microcontroles seguros PNOZmulti 2 con cualquier tipo de máquina o instalación y en cualquier país y sector industrial. En caso de aumentar el número de funciones de seguridad en la máquina, puede migrarse sin problemas a los dispositivos base ampliables por módulos PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 o PNOZ m B1. 20 años después de aparecer en el mercado, la premisa "muchas funciones – una solución" sigue siendo más válida que nunca.

Ventajas de aplicación:

  • El circuito de seguridad se crea con la herramienta de software sin coste de licencia PNOZmulti Configurator
  • Máxima flexibilidad: entradas y salidas libremente configurables en PNOZmulti Configurator
  • Costes personalizados y más espacio libre en el armario de distribución: estrecho como un relé de seguridad, prestaciones como un sistema de seguridad configurable

Más información:

Microcontroles seguros PNOZmulti 2 – nuevo dispositivo base para aplicaciones seguras.

Microcontroles seguros PNOZmulti 2 – nuevo dispositivo base

¿Necesita supervisar en su máquina funciones de seguridad hasta PL e / SIL CL 3? El nuevo dispositivo base PNOZ m B0.1 puede funcionar de manera autónoma "stand-alone" o ampliarse con un módulo E/S: flamante novedad con el módulo de salida de relé PNOZ m EF 2DOR. Como alternativa se puede utilizar como máximo uno de los siguientes módulos E/S: PNOZ m EF 16DI o PNOZ m EF 8DI4DO o PNOZ m EF 8DI2DOT o PNOZ m EF 4DI4DOR o PNOZ m EF 4DI4DORD.

Módulos para contener los costes

La amplia gama de módulos PNOZ m B0.1 permite configurar aplicaciones de manera flexible y personalizada: todas las funciones de seguridad pueden configurarse libre y específicamente para cada aplicación. El resultado: una adaptación exacta y a medida a la aplicación del cliente.

Migrar PNOZmulti Mini fácilmente

Como sucesor de los sistemas programables compactos PNOZmulti Mini, el nuevo dispositivo base desempeña, junto con el nuevo módulo de salida de relé, todas las tareas específicas de esta familia de productos. A partir de la versión 11 de la herramienta de software PNOZmulti Configurator, los proyectos PNOZmulti Mini existentes se migran fácilmente al nuevo dispositivo base PNOZ m B0.1. Incluso los módulos de enlace existentes para la conexión de módulos de entrada descentralizados PDP o la conexión en red de varios sistemas PNOZmulti 2 funcionan con el nuevo dispositivo base, permitiendo así cubrir todas las aplicaciones de seguridad.

Ventajas de aplicación

  • Funcionamiento seguro gracias a hardware certificado y herramienta de software cómoda e intuitiva
  • Rentabilidad y sostenibilidad: estándar de seguridad mundial para numerosos entornos de automatización y sistemas de comunicación

Más información:

Las ventajas a primera vista

  • Costes a medida gracias a la adaptación a las aplicaciones mediante el uso de módulos de ampliación
  • Tiempos de parada cortos y alta disponibilidad de la instalación mediante la conexión a todos los sistemas de bus de campo corrientes utilizando los módulos pertinentes
  • posibilidades de diagnóstico cómodas
  • Máxima seguridad para amplio abanico de aplicaciones: hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061.

Resumen de las características

Las características de los dispositivos base PNOZmulti 2
  • Display iluminado para agilizar la puesta en marcha y el diagnóstico
  • Visualización en display de mensajes de error, el estado de la tensión de alimentación y de las entradas y salidas, información de estado y del dispositivo y textos del cliente
  • Como máx. 4 módulos de ampliación conectables en serie a la izquierda, además como máx. 1 módulo de comunicación y 1 módulo de bus de campo
  • bornes de conexión enchufables; bornes de resorte o de tornillo (disponibles como accesorios)
  • Memoria de programa extraíble
  • Interface de diagnóstico

Dispositivos base PNOZmulti 2: ¿qué permiten controlar?

A los dispositivos base se pueden conectar:

  • Pulsador de parada de emergencia
  • Sensores de final de carrera de seguridad para puertas protectoras, interruptores de puerta protectora
  • Barreras fotoeléctricas de seguridad
  • Escáneres láser
  • Pulsadores de mando a dos manos
  • Selectores de modos de funcionamiento
  • Alfombras de seguridad
  • Sensores
  • Autorización de acceso PITreader
  • Selección funcional segura de modos de funcionamiento PITmode

El uso de los terminales de operador PMI, dispositivos de mando PIT, sensores seguros PSEN y la periferia descentralizada PDP67 como sistema proporciona una solución completa y segura.

Nuestra gama de productos: dispositivos base PNOZmulti 2

Dispositivos base PNOZmulti 2

Los dispositivos base de los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 pueden ampliarse por módulos por el lado derecho e izquierdo. Alcanzan PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN / IEC 62061; el valor máximo alcanzable depende del conexionado.

Accesorios PNOZmulti 2

Aquí encontrará cables de conexión conectorizados de diferentes longitudes y variantes para conectorizar in situ y conectar a numerosos convertidores del mercado, especialmente para la conexión de módulos Motion Monitoring.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Pacífico asiático

  • Tailandia: +66 210 54613
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio