¿Necesita para su resguardo móvil una supervisión de puertas protectoras con bloqueo durante el proceso? Con el bloqueo de seguridad electromagnético PSENslock/PSENslock 2 se protegen eficazmente puertas batientes y correderas, compuertas y cubiertas hasta la máxima categoría de seguridad PL e, cat. 4 según EN ISO 13849. La protección contra manipulación del interruptor de seguridad RFID brinda una protección fiable del proceso para máxima productividad.
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock / PSENslock 2
Bloqueo robusto para más productividad
Dispositivo de bloqueo de seguridad electromagnético PSENslock 2 – la nueva generación
El bloqueo de seguridad PSENslock ha demostrado su eficacia para la protección de procesos en máquinas e instalaciones. Sobre esta base, la nueva generación PSENslock 2 viene con muchas funciones nuevas para el bloqueo eficaz durante el proceso también en condiciones de ambientales duras:
El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock 2 tiene una fuerza de retención máxima de 1000 o 2000 N y un grado de protección IP67/IP6K9K que le confiere estanqueidad al polvo y al agua. El diseño para requisitos higiénico-sanitarios impide la acumulación de suciedad y polvo. Existen además variantes especiales con componentes de acero inoxidable para aplicaciones con requisitos higiénico-sanitarios elevados en la industria del embalaje.
Apto para la protección de personas
Para aplicaciones que requieren un bloqueo seguro para la protección del personal se dispone de una variante adicional con supervisión segura de la fuerza de retención. Esta variante cubre hasta PL c, cat. 2 y alcanza una fuerza de retención de 1000 N.
Protección de puertas protectoras con PSENslock 2
PSENslock 2 puede utilizarse aislado o en serie para la protección universal de puertas protectoras. PSENslock 2 proporciona protección fiable también en aplicaciones con requisitos higiénico-sanitarios exigentes, por ejemplo, en la industria del embalaje, la industria alimentaria y de bebidas o la industria farmacéutica. Junto con el sistema de diagnóstico inteligente SDD, se dispone de opciones de diagnóstico avanzadas que contribuyen a aumentar la disponibilidad.
Protección de puertas batientes y correderas con PSENslock 2
- Conexión serie segura de PSENslock 2 con diagnóstico inteligente vía Safety Device Diagnostics (SDD): reduce el volumen de trabajos de cableado y los tiempos de puesta en marcha
- Solución completa con el microcontrol seguro PNOZmulti 2
La solución completa para puertas protectoras:
el bloqueo de seguridad PSENslock 2 combinado con la unidad de mando PITgatebox – opcionalmente con autorización de acceso integrada – para mayor facilidad de manejo. Junto con el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2, se obtiene un sistema completo para la protección de la puerta protectora. Safety Device Diagnostics (SDD) se encarga de proporcionar información de diagnóstico y estado completa.
Trabajo productivo también en entornos duros – ventajas
- Estanco al polvo, a la suciedad y al agua
- Alta disponibilidad: actuador con soporte flexible y superficies de contacto amplias que compensa fácilmente tolerancias de desalineación de puertas protectoras
- Alta productividad: la protección avanzada contra manipulación impide interrupciones involuntarias de la producción, codificación libremente seleccionable
- Diagnóstico inteligente en la conexión serie mediante Safety Device Diagnostics (SDD): menos trabajos de cableado mediante conexión serie hasta PL e
- Larga vida útil gracias a tecnología sin contacto por transpondedores y bloqueo magnético
- La facilidad de montaje ahorra tiempo en la puesta en marcha
Características de los bloqueos de seguridad PSENslock 2
- Protección fiable del proceso: fuerza de retención F1max de 1000 o 2000 N (PSENslock: 500 N o 1000 N)
- Grado de protección IP67/IP6K9K (PSENslock IP67)
- Diagnóstico sencillo a través de 4 LED en ambos lados para indicación directa de estados
- Adaptable a necesidades específicas a través de fuerza de enclavamiento ajustable mediante clave de configuración "Config Key"
- Variante con salidas de seguridad independientes del bloqueo: las salidas de seguridad (OSSD) del bloqueo de seguridad conmutan independientemente del estado del bloqueo y confieren más flexibilidad para realizar la aplicación.
Nuestra gama de productos: Dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334