Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock

Enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto.

Imagen de producto dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock

El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock proporciona enclavamiento seguro y bloqueo seguro para la protección de personas y procesos hasta PL e, la máxima categoría de seguridad.

El bloqueo seguro viene dado por la excitación bicanal del bloqueo. Esto hace que el conmutador sea especialmente adecuado para el uso en máquinas con marcha en inercia peligrosa, que requieren un bloqueo seguro hasta PL d o PL e.

Combinado con la técnica de control de Pilz, se obtiene una solución completa segura para la supervisión y la excitación del bloqueo de resguardos.

Nueva certificación!

PSENmlock ya cumplía los requisitos de las normativas EN ISO 14119 e ISO 13849-1, y ahora también de EN IEC 62061 y IEC 61508. Además, la incorporación de dos nuevos grados de protección IP65 y IP69 (además de IP67) amplía las posibilidades de aplicación de PSENmlock. Tenga en cuenta que el grado de protección IP69 requiere que el cable tenga protección para limpieza de alta presión.

Elija entre las variantes PSENmlock

Se puede elegir entre variantes básicas PSENmlock para cableado individual y variantes PSENmlock para la conexión serie. Ambas variantes están disponibles con Power-reset o con reset automático  y con distintos tipos de codificación.

Variantes básicas y variantes para conexión serie

PSENmlock Variantes básicas y variantes para conexión serie

Además de las variantes básicas de PSENmlock para cableado individual, tenemos también variantes adicionales para conexión serie. Sus principales ventajas son la instalación económica por el menor volumen de cableado y la conexión serie de las señales de entrada y salida seguras.

La combinación con Safety Device Diagnostics (SDD) brinda un diagnóstico sencillo y completo de los interruptores de seguridad que asegura la reducción de los tiempos de parada. El SDD permite además controlar selectivamente conmutadores y puertas determinadas sin necesidad de realizar laboriosos cableados individuales en el armario. El resultado es una conexión serie económica y una minimización del volumen de cableado.

Variantes con Power-reset y reset automático

PSENmlock Variantes con Power-reset y reset automático

PSENmlock ofrece variantes con Power-reset y con reset automático. En las variantes con Power-reset es necesario realizar un reset, es decir, desconectar la tensión de alimentación, después de accionar el desbloqueo antipánico. Esto no es necesario en las variantes con reset automático. En este caso, el reset tiene lugar mediante el restablecimiento del desbloqueo antipánico y el cierre del dispositivo de protección.

En las variantes con reset automático no es posible utilizar el desbloqueo de emergencia. Según la norma EN ISO 14119, la reposición del desbloqueo de emergencia debe realizarse siempre con una herramienta u otra medida (p. ej., Power-reset).

Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini - idóneo para aplicaciones con problemas de espacio

¿Necesita un sistema de protección para cubiertas, compuertas o puertas correderas y de vaivén de pequeñas dimensiones? Con sus reducidas dimensiones de tan solo 30 x 30 x 159 mm, el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini es un 60 % más pequeño que PSENmlock y, por tanto, idóneo para aplicaciones con problemas de espacio.

Más información sobre el bloqueo de seguridad PSENmlock mini

Completar la solución de protección de puertas

Puede elegirse entre el módulo de tirador de puerta PSENmlock con desbloqueo antipánico integrado y tiradores y desbloqueos antipánico separados:

PSENmlock Módulo de tirador con desbloqueo antipánico integrado

Módulo de tirador de puerta con desbloqueo antipánico integrado

El módulo de tirador PSENmlock está compuesto por un tirador con actuador integrado y desbloqueo antipánico integrado concebido para el bloqueo de seguridad PSENmlock. El tirador amarillo (exterior) permite extender el actuador para abrir y cerrar la puerta. Con el tirador rojo (interior) se acciona el desbloqueo antipánico. El módulo de tirador puede montarse en el lado interior y exterior de la puerta y en puertas con apertura a la izquierda o a la derecha. Lleva una pieza de bloqueo que admite hasta 5 cerraduras para impedir el rearranque de la máquina y es compatible con interruptores PSENmlock codificados y con codificación completa.

Tiradores de puerta combinables con el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock

Tiradores de puerta separados

En lugar del módulo de tirador pueden combinarse con PSENmlock también tiradores de puerta convencionales. Nuestros tiradores para puertas batientes y correderas están optimizados para PSENmlock y representan una solución eficiente y compacta para la protección de puertas protectoras.

Dos versiones de desbloqueo antipánico combinables con todas las variantes de PSENmlock

Desbloqueos antipánico

Como accesorio opcional, las dos versiones de desbloqueo antipánico pueden combinarse con todas las variantes  PSENmlock : 

  • PSENml escape release está conectado directamente con el  sensor  a través de una varilla.
  • PSENml escape release cordset se monta en PSENmlock a través de un cable de tracción y presión. Esto permite el montaje físicamente separado del bloqueo de seguridad y del desbloqueo antipánico.

Unidad de pulsadores PITgatebox: utilización del interruptor de seguridad y autorización de acceso

La combinación de PSENmlock con la unidad táctil PITgatebox proporciona elementos de mando y táctiles adicionales con los que manejar cómodamente el bloqueo de seguridad, desde pulsadores de parada de emergencia y pulsadores luminosos hasta interruptores y pulsadores de llave.

Existen asimismo variantes PITgatebox con sistema de autorización de acceso PITreader integrado. Con ello se garantiza que sólo el personal autorizado podrá acceder a la instalación y ejecutar órdenes como Parada, Desbloqueo, Bloqueo o Acuse de recibo. De esta manera se evitan paradas no intencionales de máquinas y pérdidas de calidad.

Unidad de pulsadores PITgatebox: utilización del interruptor de puerta protectora y autorización de acceso

Ventajas del bloqueo de seguridad PSENmlock

  • Máxima seguridad: enclavamiento seguro y bloqueo seguro hasta PL e  
  • Fuerza de bloqueo elevada: hasta 7500 N
  • Diagnóstico perfectamente visible una vez montado gracias a los LED en tres lados de la carcasa.
  • Larga vida útil: carcasa robusta y resistencia mecánica
  • Actuador adaptable: para la compensación de tolerancias incluso en puertas que ceden
  • Sin activación accidental del bloqueo gracias a bloqueo de rearme integrado
  • Eficiencia energética gracias al bloqueo en ausencia de tensión por medio de un imán biestable
  • Menos volumen de cableado mediante conexión serie

Características del bloqueo de seguridad PSENmlock

  • Cumple todos los requisitos de las normativas ISO 13849-1, EN IEC 62061, IEC 61508, EN ISO 14119
  • Enclavamiento seguro hasta PL e / SIL 3Bloqueo seguro hasta PL e / SIL 3
  • Variantes de productos: variantes básicas y variantes para conexión serie con/sin Power-reset
  • Variantes de codificación: codificado, codificación completa, codificación única
  • Fuerza de retención segura de hasta 7500 N, fuerza de enclavamiento integrada de 30 N
  • LED en 3 lados de la carcasa
  • Grado de protección IP65 / IP67 / IP69* (*verifique que el cable tenga protección para limpieza con alta presión)
  • Conexión: M12, 8 polos y M12, 12 polos, pigtail
  • Desenclavamiento auxiliar en 3 lados
  • Desbloqueo de emergencia (no se puede utilizar en las variantes con reset automático)
  • SDD compatible
LED en 3 lados de la carcasa

Ejemplo de aplicación: diseño sólido y alta fuerza de bloqueo para puertas pesadas

El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock en la máquina

Con una fuerza de retención de hasta 7500 N, el bloqueo de seguridad PSENmlock impide la apertura involuntaria de dispositivos de protección y brinda máxima seguridad.

Ya sea integrado en el módulo de tirador PSENmlock o como accesorio separado: gracias al desbloqueo antipánico opcional, PSENmlock puede utilizarse también en puertas que dan acceso a máquinas con puntos ciegos. El módulo de tirador PSENmlock tiene el desbloqueo antipánico integrado en el propio tirador. El desbloqueo antipánico remoto, en cambio, permite montar el final de carrera de seguridad para puertas en una ubicación inaccesible para el operador. De este modo se optimiza la protección de los trabajadores en caso de peligro.

Más información:

Nuestra gama de productos: dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock

Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock

Enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto – con el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock.

Accesorios dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock

Optimizados para el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock: Accesorios para el montaje en perfiles estándar y puertas correderas.

Módulo de tirador PSENmlock

Módulo de tirador con actuador y desbloqueo antipánico integrados y montaje flexible en el lado interior o exterior de la puerta protectora.
Cable amarillo enrollado

Sistemas de conexión

Aquí encontrará una extensa selección de adaptadores y cables para dispositivos de bloqueo de seguridad PSENmlock mini.

Sistemas de conexión
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
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444

Pacífico asiático

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio