Interruptores de seguridad con bloqueo

Trabajar de forma segura y productiva con los interruptores de seguridad Pilz

Imagen de producto varios interruptores de seguridad con bloqueo

En casi todas las aplicaciones encontramos resguardos móviles en forma de puertas batientes, puertas correderas, compuertas o cubiertas. Cuando existen movimientos por inercia peligrosos, se requiere un sistema de bloqueo de seguridad con la correspondiente protección contra manipulación según la normativa EN ISO 14119

La apertura de la puerta protectora solo será posible cuando se hayan parado los movimientos peligrosos de la máquina. La nueva puesta en marcha solo es posible después de cerrar y bloquear la puerta protectora. Los dispositivos de protección no deben ser neutralizables o manipulables. 

Los interruptores de seguridad con bloqueo Pilz son la  solución idónea para la protección de procesos y de personas  y un trabajo seguro y productivo.

Bloqueo seguro. Producción eficiente.

  • La amplia gama de conmutadores confiere gran flexibilidad de diseño de la maquinaria
  • Diseñado para todas las aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849 y SIL 3 según EN IEC 62061
  • Ahorro de tiempo y costes gracias a la facilidad de montaje y a la posibilidad de conexión serie segura con diagnóstico
  • Protección contra movimientos peligrosos de máquinas por medio de supervisión del enclavamiento seguro y bloqueo de puerta seguro
  • Alta seguridad y productividad: la protección contra manipulación impide interrupciones no deseadas de la producción; codificación libremente seleccionable
  • Solución de protección de puertas a medida de cada aplicación
  • Alta disponibilidad de la instalación y larga vida útil de los sensores
Un operario de fábrica delante de la máquina en la que se han instalado interruptores de seguridad con bloqueo.

El dispositivo de bloqueo de seguridad adecuado para su aplicación

¿Busca la protección más adecuada para su resguardo móvil? El tipo de dispositivo de protección, el tipo de bloqueo necesario y el nivel de prestaciones son la base para la elección del dispositivo de bloqueo de puerta adecuado. Aquí encontrará la solución adecuada – comenzar:

Protección de personas y máquinas mediante bloqueo de puertas

¿Busca la protección más adecuada para su resguardo móvil? El tipo de dispositivo de protección, el tipo de bloqueo necesario y el nivel de prestaciones son la base para determinar el dispositivo de bloqueo de puerta adecuado: 

Icono con símbolos de dispositivos de protección

Tipo de dispositivo de protección

¿Es un dispositivo de protección transitable o no transitable? Los dispositivos de seguridad transitables son generalmente puertas batientes y correderas grandes, mientras que los no transitables suelen ser cubiertas o compuertas.

Icono con un símbolo de reloj

¿Bloqueo durante el proceso o bloqueo seguro? 

La pregunta sobre el tipo de bloqueo de puerta depende del tiempo de marcha en inercia. Si el tiempo hasta alcanzar la zona peligrosa es mayor que el tiempo de marcha en inercia, un bloqueo durante el proceso es suficiente. No obstante, si el tiempo de intervención es menor que el tiempo de marcha en inercia, se requiere un bloqueo seguro (protección de las personas).

Icono con las letras PL

Nivel de prestaciones

El nivel de protección se establece según EN ISO 13849-1 o EN 62061. La determinación depende, por ejemplo, de la gravedad de las posibles lesiones, la frecuencia de exposición a un riesgo y la posibilidad de evitar los riesgos.

 

Más información sobre dispositivos de bloqueo de puertas:

Soluciones completas seguras para equipos de protección

Una protección eficaz y fiable de los equipos de protección requiere, además del bloqueo de seguridad, la pertinente unidad de mando y un cableado y sistema de control adecuado. Los sensores de seguridad Pilz están preparados para la conexión serie entre sí y con otros productos e interfaces. Se integran perfectamente en el entorno de cualquier instalación y permiten también la reconversión de la instalación con componentes de Pilz.

Solución de puerta protectora a medida con autorización de acceso

  • Interruptores de seguridad con bloqueo para la protección de procesos y personas 
  • Facilidad de control con la unidad táctil PITgatebox, opcionalmente con sistema de gestión de acceso integrado 
  • Accesorios: desde tiradores de puerta compatibles hasta desbloqueo antipánico 
  • Información de diagnóstico y estado completa a través de Safety Device Diagnostics (SDD) 
  • Microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2
Imagen de una aplicación con dispositivo de protección

Nuestra gama de productos: interruptores de seguridad con bloqueo

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433

Pacífico asiático

  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio