Escáneres láser de seguridad PSENscan

Supervisión productiva de superficies - también en serie.

Imagen de producto PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan sirve para la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros. La libre configuración de los campos de advertencia y de protección y la adaptación al espacio disponible favorecen la integración óptima del escáner láser en todo tipo de aplicaciones. El escáner láser de seguridad PSENscan es idóneo sobre todo para la protección de zonas estacionarias y móviles y la supervisión de accesos.

permite la configuración rápida y sencilla de todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de su escáner láser de seguridad PSENscan. En combinación con los microcontroles configurables PNOZmulti o los controles PSSuniversal se obtiene una solución completa y económica por parte de un único proveedor.

Protección óptima de zonas de peligro con escáneres láser de seguridad

Protección de zonas de peligro estacionarias

Protección de zonas de peligro estacionarias

Los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan la aproximación de una persona a un movimiento peligroso. La entrada en el campo de advertencia provoca el frenado controlado del movimiento peligroso y la parada completa en caso de entrar en el campo de protección.

Vídeo: Protección de zonas de peligro

Protección de acceso por detrás

Protección de acceso por detrás

En zonas de peligro con mala visibilidad, los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan en todo momento la ubicación del personal. Con ello evitan de forma efectiva el rearranque del movimiento peligroso.

Vídeo: Protección de acceso por detrás

Protección de acceso

Protección de acceso

Los escáneres láser de seguridad PSENscan protegen óptimamente los accesos a las zonas de peligro contra la entrada del personal. Gracias a las entradas de muting integradas, también son válidos para aplicaciones en las que se alimenta y retira material simultáneamente.

Vídeo: Protección de acceso

Todo bajo control: ventajas del escáner láser de seguridad PSENscan

  • Integración sencilla mediante una carcasa compacta y la libre configuración de los campos de advertencia y protección
  • Supervisión simultánea de hasta tres zonas de protección separadas y ajuste de hasta 70 configuraciones conmutables
  • Conexión serie de hasta 4 escáneres
  • Display de operador integrado para consulta directa de información.
Imagen de producto PSENscan close-up
PSENscan conectado en serie

Escáneres láser de seguridad PSENscan en serie

  • Potencial de ahorro de trabajo de cableado gracias a la variante Master Encoder
  • Manipulación sencilla y flexible gracias a la elevada resolución de 30, 40, 50, 70 y 150 mm
  • Alta disponibilidad gracias a los numerosos accesorios como, p. ej., el módulo de cabecera y memoria extraíble
  • Preparado para numerosas aplicaciones gracias al amplio rango de temperaturas ambiente (de -10 a + 50 °C)

Características del escáner láser de seguridad

  • Conformidad y homologación según UNE-EN/IEC 61496-1 (tipo 3), UNE-EN ISO 13849-1 (PL d/cat. 3) y IEC 61508 (SIL 2)
  • Ángulo de apertura: 275 grados
  • Alcance: 3 o 5,5 m zona de seguridad, 40 m zona de advertencia
  • Tiempo de reacción: 62 ms
  • Grado de protección: IP65
  • Configuración sencilla con el PSENscan Configurator
  • Funciones adicionales para las variantes Light, Master y Subscriber: Muting, EDM, Override
  • Funciones adicionales de la variante Master: rearranque según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales
Ángulo de apertura del escáner láser de seguridad

Novedad: PSENscan - con interface Profinet

Imagen del producto

El nuevo interface Profinet simplifica la integración del escáner láser de seguridad Pilz en redes Profinet. La facilidad de cableado agiliza la puesta en marcha. La posibilidad de consultar los datos directamente en el control proporciona un diagnóstico rápido y completo. El nuevo PSENscan PN tiene características adicionales como la supervisión simultánea de hasta ocho zonas de protección y un tiempo de arranque más corto.

Solución flexible para cada aplicación

Los escáneres láser de seguridad PSENscan garantizan la supervisión productiva de superficies de la aplicación, ya sean como montaje individual, conectados en serie o también en caso de sustitución de un equipo. Posibilidad de supervisar hasta 3 zonas de seguridad.

Supervisión de hasta 3 zonas de seguridad

Supervisión simultánea de hasta 3 zonas de seguridad

Con PSENscan pueden supervisarse de forma simultánea e independiente hasta tres zonas de seguridad. Se para solo la parte de la instalación a la que accede un operador. De este modo es posible optimizar las distancias de seguridad de las instalaciones. Como consecuencia, la productividad y ergonomía de la instalación aumentan al tiempo que se optimiza la seguridad.

Una codificación para un

Una codificación para un "vecindario sin perturbaciones"

La codificación permite operar de manera flexible en muy poco espacio dos escáneres láser de seguridad no conectados en serie. Esto aumenta la disponibilidad de máquina e instalación y acorta el tiempo de producción.

Alta disponibilidad mediante Fast Replacement

Alta disponibilidad mediante Fast Replacement

Los escáneres láser de seguridad PSENscan tienen un módulo de memoria extraíble. Si hubiera que sustituir un escáner dañado por otro escáner láser (mismo modelo), la configuración puede transferirse directamente al dispositivo nuevo.

Protección de sistemas de vehículos autónomos (AGV)

Más información

Nuestra gama de productos: escáneres láser de seguridad

Escáneres láser de seguridad PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan sirve para la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros.

Accesorios PSENscan

Diseñados a medida del escáner láser PSENscan: accesorios compatibles para un montaje fácil y rápido.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • España: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio