Interruptor de tracción por cable seguro PSENrope

Seguridad permanente en la cadena de montaje

Interruptor de tracción por cable seguro PSENrope

Ya sea en la cadena de montaje o en la máquina, cuando se trata de la seguridad en la zona de fabricación, los interruptores de tracción por cable seguros PSENrope constituyen una solución acreditada y fiable. Los PSENrope desconectan procesos funcionales por accionamiento manual.

Los PSENrope aportan además máxima seguridad cuando más se necesita: la función de parada de emergencia puede activarse en cualquier punto del cable. Con cables de hasta 75 metros de longitud, son idóneos para la protección de grandes instalaciones.

PSENrope mini, la solución económica para la protección de cintas transportadoras

PSENrope mini es un interruptor de tracción por cable especialmente compacto y económico que, con un cable de hasta 30 metros de longitud, protege cintas transportadoras y máquinas con absoluta fiabilidad. La robusta carcasa, de metal o plástico, confiere la resistencia necesaria.

Variantes con cabezal recto y acodado permiten montar PSENrope mini de manera flexible y sencilla en diferentes configuraciones de instalación. Además de las variantes con función de parada de emergencia, existen también versiones con pulsador de reset integrado que se prestan especialmente para el montaje bajo panel en la aplicación.

PSENrope mini

Solución de seguridad sencilla y cómoda

  • Facilidad de instalación y manejo
  • Utilización flexible también para la protección de grandes instalaciones
  • Fabricación extraordinariamente resistente y sólida carcasa de metal o plástico
  • Alta resistencia gracias a la sólida carcasa de metal o plástico
  • Apto para aplicaciones en interior o exterior
  • alto grado de seguridad mediante la separación física de espacio de conexiones y parte mecánica
  • Optimización de costes mediante la combinación de parada de emergencia y desbloqueo por tracción
Solución de seguridad sencilla y cómoda

Características del interruptor de tracción por cable

Características del interruptor de tracción por cable
  • Para aplicaciones hasta: PL e según EN ISO 13849-1, SIL CL 3 según EN/IEC 62061
  • pulsador de parada de emergencia integrado
  • contactos: 2 NC, 2 NA
  • Variantes con función Reset (PSENrope mini)
  • Grado de protección: IP67

Funcionamiento ininterrumpido incluso en condiciones extremas

Por su solidez y flexibilidad, los interruptores de tracción por cable seguros PSENrope son una solución eficaz y fiable cuando se trata de la seguridad en la zona de fabricación. PSENrope sirve también para proteger instalaciones grandes porque el campo de acción de los interruptores de tracción está limitado solo por la longitud del cable.

Funcionamiento ininterrumpido incluso en condiciones extremas

Aplicaciones sectoriales del interruptor de tracción por cable

Nuestra gama de productos: Interruptores de tracción por cable seguros PSENrope

Interruptores de tracción por cable seguros PSENrope

Los interruptores de tracción por cable seguros PSENrope son flexibles en su aplicación, fáciles de instalar y cómodos de manejar. Primera instalación o reconversión: los interruptores de tracción por cable incorporan detalles estudiados que simplifican el montaje.

Accesorios de interruptores de tracción por cable seguros

Perfectamente adaptados a PSENrope: poleas de cable de bloque, cables, poleas de inversión, resortes de tracción, interfaces múltiples PDP67, etc.

Interruptor de tracción por cable seguro PSENrope mini

PSENrope mini es un interruptor de tracción por cable especialmente compacto y económico que, con un cable de hasta 30 metros de longitud, protege cintas transportadoras y máquinas con absoluta fiabilidad.

Sistemas de conexión

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • España: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio