Encóder PSENenco

Encóder estándar, pero seguro

Encóder PSENenco

Los encóders PSENenco se utilizan para determinar la posición y la velocidad. El transmisor disponible en la primera fase de ampliación es un encóder absoluto que se utiliza en el sistema de automatización PSS 4000. Proporciona diferentes valores de posición absolutos cuya verosimilitud se verifica en el bloque de software. El sensor lleva un sistema de medición magnético y uno óptico. ¡Dos dispositivos en uno!

Posición segura y velocidad segura. Ventajas

  • Evaluación segura de velocidad y posición
  • Transferencia de la función de supervisión segura al software de aplicación
  • Alto grado de flexibilidad en la supervisión de valores límite mediante una supervisión de límites dinámica en el programa de aplicación
  • Sustitución del árbol de levas mecánico por el árbol de levas electrónico seguro PSS 4000 (incl. encóder PSENenco)
Posición segura y velocidad segura. Ventajas

Novedad: supervisión de funciones de seguridad con los nuevos encóders incrementales PSENenco

Los nuevos encóders incrementales PSENenco

Movimiento seguro y parada segura. Con los nuevos encóders incrementales PSENenco de Pilz se supervisan funciones de seguridad como velocidad, dirección, aceleración y parada. Junto con nuestro dispositivo de seguridad PNOZs30, los microcontroles configurables PNOZ m EF xMM y el módulo electrónico PSSu K F EI CV para el sistema de automatización PSS 4000 proporcionamos soluciones de seguridad completas de un solo proveedor. El funcionamiento seguro y eficiente de su máquina está en sus manos.

Ventajas a simple vista:

  • Soportan los modos de funcionamiento SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI y SSM en combinación con cualquier control de Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Posición segura hasta SIL2/PLd y velocidad segura hasta SIL3/PLe como solución completa
  • Elección entre señales (de onda) rectangulares (HTL) y señales sen/cos analógicas, así como árbol hueco o macizo
  • La alta resolución favorece tiempos de reacción cortos y mediciones precisas
  • Solución de seguridad holística para supervisar movimientos y posiciones sin necesidad de componentes ajenos
  • Implementación rápida y sencilla
  • Gran flexibilidad por sistema de evaluación escalable

Características del encóder

Características del encóder
  • Dos encóders en una carcasa
  • Diverso bicanal (1 x óptico, 1 x magnético)
  • 2 interfaces SSI
  • SIL CL 3 y PL e en el sistema de automatización PSS 4000

Aplicación práctica del encóder PSENenco

Los encóders PSENenco se utilizan principalmente en el ámbito de las prensas mecánicas. La solución de "árbol de levas electrónico seguro" sustituye por completo los árboles de levas mecánicos convencionales. Con la combinación de los encóders PSENenco, el sistema de control PSSuniversal PLC y los bloques de software correspondientes se alcanza la categoría SIL 3. En general, el encóder se utiliza en todos los campos de aplicación que requieren la detección segura de posiciones.

Aplicación práctica del encóder PSENenco

Aplicaciones sectoriales del encóder

Nuestra gama de productos: Encóder PSENenco

PSENenco encóder

El PSENenco es un encóder de tipo estándar. La combinación con el sistema de control PSSuniversal PLC y los bloques de software correspondientes permite alcanzar la categoría SIL 3 y PL e.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • España: +34 938497433
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332

Pacífico asiático

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio