El denso campo de haces de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II es idóneo para todas las aplicaciones que requieren protección de las manos. La ventaja: las barreras fotoeléctricas de seguridad se posicionan junto a la zona peligrosa, ahorrando valioso espacio. De este modo se consigue una protección óptima de los trabajadores y el flujo de trabajo no se ve interrumpido. Idóneo para instalaciones de producción con poco espacio para maniobrar. Junto con nuestra tecnología de control segura, el resultado es una solución completa segura y eficiente para la instalación.
Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos
Trabajar sin interrupciones con protección óptima
Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt: numerosas posibilidades de aplicación
Las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt tienen múltiples aplicaciones. Además de las funcionalidades de las barreras fotoeléctricas básicas tipo 2, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced incorporan funciones avanzadas como muting, blanking y conexión en cascada. Con su forma estrecha y una función de conexión en cascada, la PSENopt slim es perfecta para aplicaciones en espacios reducidos.
- Diseñado para aplicaciones hasta PL c (tipo 2) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
- Funciones avanzadas, como muting, blanking, conexión en cascada
- La forma estrecha reduce el espacio necesario y los costes
- Rapidez y facilidad de montaje, instalación y puesta en marcha
Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II: robusta en el uso diario
Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II brindan protección contra golpes, choques y vibraciones gracias a su extraordinaria solidez y son idóneas para el uso en entornos industriales duros. Además de las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 4 para aplicaciones hasta PL e, la gama incluye también barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 para aplicaciones hasta PL d con certificación UL. Disponen además de brazos muting que permiten realizar sin problemas aplicaciones con muting.
- Resistencia a choques hasta 50 g
- Resistentes a ambientes polvorientos y con mucha suciedad
- Rango de temperatura de -25 °C a +60 °C
- Diseñadas para aplicaciones hasta PL d (tipo 3) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
- Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas (excepto para altura de campo de protección de 150 mm)
- Conexión: receptor y emisor, 1 x pigtail M12, 5 polos cada uno
- Dimensiones: 35 x 40 mm
- La codificación permite instalar varias barreras fotoeléctricas de seguridad muy cerca unas de otras
- Cableado y montaje sencillo
Amplio abanico de accesorios disponibles para los grupos de productos PSENopt y PSENopt II, desde espejos deflectores y postes protectores hasta brazos muting. Encontrará los cables, conectores y adaptadores necesarios en el área Sistemas de conexión. ¡No espere más y eche un vistazo!
Ventajas
- Seguridad certificada: disponemos de barreras fotoeléctricas de seguridad de tipo 3 para aplicaciones hasta PL d según EN / IEC 61496 y barreras fotoeléctricas de seguridad de tipo 4
- Idóneas en entornos de poco espacio
- Alta productividad gracias a tiempos de respuesta cortos y ausencia de zonas muertas
- Diagnóstico sencillo vía LED para reducir tiempos de parada
- Montaje cómodo y sencillo
- PSENopt II con resistencia a choques de 50 g para el uso en entornos industriales duros
- Todo del mismo proveedor: controles seguros, barreras fotoeléctricas de seguridad y amplia oferta de servicios y de formación
Aplicaciones con aprovechamiento óptimo del espacio con barreras fotoeléctricas de seguridad para protección de las manos
Nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II están concebidas para proteger óptimamente, y en poco espacio, aplicaciones que requieren protección de las manos. Junto con nuestra tecnología de control segura, el resultado es una solución completa segura y eficiente para la instalación.
Protección multilateral de líneas de prensado con barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II y dos postes reflectores
- Protección de la zona de entrada y salida para cambio de herramientas
- Ahorro de espacio, costes y tiempo de ajuste
Protección de accesos y protección de acceso posterior con barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt Advanced con función de conexión en cascada integrada
- Protección sencilla de campos de protección adyacentes, por ejemplo, la parte delantera, superior y trasera de una máquina, con una sola barrera fotoeléctrica de seguridad
- Protección eficaz contra alcance por encima y acceso posterior
- Idóneas para instalaciones de producción con poco espacio de maniobra
- Facilidad de configuración y puesta en marcha con el PSENopt Configurator
Aplicaciones con poco espacio de maniobra bien protegidas con barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim
- Para espacios reducidos, puertas y portones
- La forma estrecha reduce el espacio necesario y los costes
- Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
- Protección eficaz contra alcance por encima y acceso posterior
Pilz Safety Distance Calculator
La distancia de seguridad correcta para sus barreras fotoeléctricas de seguridad
Le ayudamos a calcular la distancia de seguridad de las barreras fotoeléctricas de seguridad con nuestro Pilz Safety Distance Calculator. Sobre la base de la EN ISO 13855 y sus datos se calcula la distancia necesaria y a continuación se mostrarán directamente los productos compatibles.
Más información:
Saber más sobre las aplicaciones de nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad.
Nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo y los dedos:
Nuestra gama de productos
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- México: +52 55 5572 1300
Europa
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Irlanda: +353 21 4804983
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- Portugal: +351 229 407 594
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Países Bajos: +31 347 320477
- Alemania: +49 711 3409 444
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Austria: +43 1 7986263-444
Pacífico asiático
- Tailandia: +66 210 54613
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japón: +81 45 471 2281
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)