Las barreras fotoeléctricas de seguridad Pilz proporcionan protección eficaz y eficiente para aplicaciones que requieren protección del cuerpo. Los grandes alcances de hasta 55 m las hacen idóneas, p. ej., como delimitación externa de zonas. Barreras fotoeléctricas de seguridad de uno o varios haces – en las series PSENopt y PSENopt II encontrará una selección de barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2, 3 y 4 a su medida.
Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección del cuerpo
Gran alcance para accesos amplios
Las ventajas de una barrera fotoeléctrica de seguridad Pilz
- Alcances de hasta 55 m
- Numerosas posibilidades de aplicación gracias a barreras fotoeléctricas de seguridad de uno o de varios haces
- Conformidad y certificación según EN IEC 61508 y EN IEC 61496-1/-2 (tipo 3)
- Preparado para aplicaciones hasta PL d / SIL CL 2
- Solución eficiente junto con nuestra tecnología de control segura
Su selección de barreras fotoeléctricas de seguridad para la protección del cuerpo
Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt de un solo haz
- Uso para protección de acceso y puntos o zonas de peligro
- Las barreras fotoeléctricas de seguridad alcanzan PL e según EN IEC 61496-1/2 si se utilizan junto con dispositivos de evaluación adecuados como, p. ej., PNOZmulti.
- Barrera fotoeléctrica de seguridad de un haz preparada para aplicaciones en espacios reducidos
- Conexión: conector macho M12, 4 polos
PSENopt - barrera fotoeléctrica de seguridad de varios haces
Las barreras fotoeléctricas de seguridad de varios haces de la serie PSENopt están disponibles en versiones tipo 2 y tipo 4 para protección del cuerpo.
- Aptas para aplicaciones hasta PL c según EN ISO 13849-1
- Funciones integradas: muting, blanking, conexión en cascada
- Ampliable con accesorios, como brazos muting y sensores muting
- Dimensiones: 35 x 41,2 mm
- Conexión: receptor 1 x conector macho, M12, 8 polos; emisor 1 x conector macho M12, 4 polos
- Rapidez y facilidad de montaje, instalación y puesta en marcha
PSENopt II - barrera fotoeléctrica de seguridad robusta
Nuestra serie PSENopt II incluye barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 y tipo 4 para protección del cuerpo. Las barreras fotoeléctricas tipo 3 están diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL d. Y son las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 del mundo en obtener el certificado UL.
- Alta resistencia contra golpes, choques y vibraciones
- Diseñadas para aplicaciones hasta PL d (tipo 3) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
- Conexión: receptor y emisor, 1 x pigtail M12, 5 polos cada uno
- Dimensiones: 35 x 40 mm
- La codificación permite instalar varias barreras fotoeléctricas de seguridad muy cerca unas de otras
- Cableado y montaje sencillo
- Ampliable con accesorios, como brazos muting y sensores muting
Amplio abanico de accesorios disponibles para los grupos de productos PSENopt y PSENopt II, desde espejos deflectores y postes protectores hasta brazos muting. Encontrará los cables, conectores y adaptadores necesarios en el área Sistemas de conexión. ¡No espere más y eche un vistazo!
Protección eficiente de grandes zonas
Las barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo se utilizan sobre todo en aplicaciones que requieren asegurar una zona grande. Permiten realizar alcances de hasta 55 m. Pueden combinarse con espejos para proteger varios lados con una sola barrera fotoeléctrica de seguridad. Junto con el sistema de seguridad configurable adecuado, se obtiene protección óptima para los trabajadores y la instalación.
Protección de zonas peligrosas abiertas y puntos de intervención
Protección de acceso sin barreras físicas en células robotizadas con la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II
- Supervisión de la entrada en la zona peligrosa
- Desconexión del robot en cuanto una persona atraviesa la barrera fotoeléctrica de seguridad
- Rearranque del robot mediante acuse de recibo en el control
Delimitación externa de zonas en varios lados mediante la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt y dos postes reflectores integrados
- Supervisión de hasta tres lados de acceso con un solo par de barreras fotoeléctricas de seguridad y dos postes reflectores
- Reducción de trabajos de cableado, requerimiento de espacio y costes
- El desvío de los rayos infrarrojos por medio de espejos amplía el campo de protección
- Idóneas para grandes instalaciones de producción como, p. ej., fresadoras de pórtico para la transformación de madera o metal
Pilz Safety Distance Calculator
La distancia de seguridad para su barrera fotoeléctrica de seguridad – determinada directamente en la herramienta online.
También en aplicaciones de protección del cuerpo, la distancia de seguridad es determinante. Pilz Safety Distance Calculator facilita el cálculo y proporciona de manera rápida y sencilla la distancia requerida y los productos necesarios.
Muting - mayor productividad en la alimentación y retirada de material
¿Se introduce y retira continuamente material en su proceso de producción? El muting lo hace posible - sin necesidad de interrumpir la producción. Pilz ofrece varias posibilidades de integración. Con las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt con función muting integrada o las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II, que permiten integrar la función muting en el microcontrol seguro PNOZmulti 2. En el siguiente ejemplo se muestra una aplicación con muting L para la salida segura de material.
Protección de cintas transportadoras en centros de paquetería con la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt con muting integrado.
- Posibilidad de realizar muting X, T y L
- Sets preconectorizados para muting T y L
- El sistema de seguridad configurable supervisa solo las salidas de la barrera fotoeléctrica de seguridad, no la función muting
Protección de cintas transportadoras en centros de paquetería mediante la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II con brazos muting y microcontrol seguro PNOZmulti 2.
- PNOZmulti con bloque de muting permite realizar muting X, T y L
- Sets preconectorizados para muting X, T y L
- Brazos muting robustos y fáciles de integrar
Tenemos también una amplia gama de rejas fotoeléctricas para la protección de las manos y los dedos:
Nuestra gama de productos: barreras fotoeléctricas de seguridad de uno o varios haces
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- México: +52 55 5572 1300
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Italia: +39 0362 1826711
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- España: +34 938497433
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Dinamarca: +45 74436332
- Alemania: +49 711 3409 444
- Austria: +43 1 7986263-444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Rusia: +7 495 6654993
- Portugal: +351 229 407 594
- Irlanda: +353 21 4804983
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Países Bajos: +31 347 320477
Pacífico asiático
- Singapur: +65 6829 2920
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566