PNOZelog relés de seguridad

Con seguridad libres de desgaste

PNOZelog

La familia de productos PNOZelog combina la experiencia de los dispositivos de seguridad electromecánicos con las excelencias de la electrónica moderna. PNOZelog permite supervisar eficazmente de una a cuatro funciones de seguridad. La ausencia de desgaste, la seguridad y una larga vida útil garantizan un funcionamiento rentable. Reduzca el volumen de cableado. PNOZelog se vincula cómodamente mediante operadores lógicos. Aumente la disponibilidad de su máquina mediante el diagnóstico avanzado. Las pruebas de conexión, autocomprobaciones y pruebas de tiempo de funcionamiento garantizan, además, cotas de seguridad máximas.

Benefíciese del relé de seguridad PNOZelog resistente a golpes y vibraciones: Sobre todo si se utiliza en aplicaciones móviles con fuertes sacudidas. El uso de electrónica moderna garantiza la ausencia de mantenimiento y una larga vida útil.

 

Las ventajas del relé de seguridad PNOZelog a primera vista

  • Menos volumen de cableado gracias a operaciones lógicas simples (Y/O).
  • Alta disponibilidad gracias al diagnóstico avanzado.
  • Ausencia de mantenimiento por el uso consecuente de tecnología de semiconductores.
  • Ausencia de fallos de funcionamiento por contactos soldados, sucios, rebotados o quemados.
  • Máxima seguridad mediante autocomprobación permanente; la detección de errores no está ligada al ciclo de conexión y desconexión.
  • Larga vida útil, también con conmutaciones frecuentes y funciones cíclicas.
  • Conmutaciones seguras también de cargas muy pequeñas.
  • Puesta en marcha rápida sin medios auxiliares mediante bornes enchufables con conexión de resorte y tornillo.
Las ventajas del relé de seguridad PNOZelog a primera vista

PNOZelog. Resumen de características:

PNOZelog. Resumen de características:
  • Larga vida útil
  • Diagnóstico avanzado
  • Electrónico
  • Sin desgaste
  • Vinculable
  • Compacto

Los PNOZelog pueden interconectarse para implementar funciones de seguridad completas. Dispone de uniones lógicas para ello. Las uniones lógicas Y/O permiten prescindir del cableado adicional en la salida. Como consecuencia, quedan libres las dos salidas del dispositivo PNOZelog.

Diagnóstico cómodo para un uso rentable

Con un solo dispositivo podrá supervisar al mismo tiempo dos funciones de seguridad. En consecuencia, se gana espacio libre en el armario de distribución.

Utilice las numerosas posibilidades de diagnóstico del relé de seguridad PNOZelog. Reduzca los tiempos de parada de la maquinaria y elimine en el acto las posibles causas de los fallos. La información detallada sobre el estado del sistema de los productos le será de ayuda:

  • Indicadores LED para simplificar el diagnóstico local sin medios auxiliares.
  • Salida de diagnóstico al PLC: Los sistemas de PLC más usuales del mercado pueden adecuarse al diagnóstico mediante los controladores pertinentes. Se detectan fallos internos y externos como, por ejemplo, derivación o errores de cableado.
  • Uso de varios dispositivos PNOZelog vinculados: se necesita una sola salida PLC. Tanto el estado del dispositivo como los errores en el circuito de entrada y salida se detectan y se notifican al sistema PLC.
Con una unión lógica Y interna se cubren simultáneamente dos funciones de seguridad con un solo dispositivo.

El PNOZelog de función dual "2 en 1"

¿Necesita supervisión de parada de emergencia o de puerta protectora en una unidad de seguridad compacta? Con un solo dispositivo podrá supervisar al mismo tiempo dos funciones de seguridad. Se evitará trabajos de cableado. Con solo 22,5 mm de ancho de montaje, la necesidad de espacio en el armario de distribución se reduce a la mínima expresión. Mediante una unión lógica Y interna se consigue el grado máximo de funcionalidad. Cada función de salida dispone de una salida de diagnóstico separada:

  • PNOZ e5.11p supervisa al mismo tiempo parada de emergencia/puerta protectora o dos puertas protectoras.
  • PNOZ e5.13p permite además la conexión a los interruptores de seguridad PSENmag.
PNOZelog de función dual: el mínimo espacio

Supervisión de cables segura PLIDdys: conexión segura junto con PNOZ e8.1p

Con PLIDdys se excluyen conexiones accidentales o el arranque de la instalación si se produce un fallo. Junto con el dispositivo de evaluación PNOZ e8.1p, la supervisión de cables PLIDdys es la solución óptima para cables seguros.

Supervisión de posibles fallos de cables y protección contra conexión en caso de fallo.

Nuestra gama de productos: PNOZelog

Supervisión de mando a dos manos

Los dispositivos de seguridad de la familia de productos PNOZelog supervisan pulsadores a dos manos.

Supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Los dispositivos de seguridad de la familia de productos PNOZelog supervisan parada de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad.

Supervisión de alfombras de seguridad

Los dispositivos de seguridad de la familia de productos PNOZelog supervisan alfombras de seguridad.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000

Pacífico asiático

  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio