Dispositivos de mando de frenos

Relés de seguridad PNOZ s50 para mando de frenos seguro

Relé de seguridad PNOZ s50

Las aplicaciones con frenos de seguridad y frenos de mantenimiento requieren la supervisión segura del freno. De este modo se excluye cualquier posible peligro para el usuario aunque el accionamiento esté separado de la alimentación. Con el relé de seguridad autónomo PNOZ s50, Pilz ofrece una solución económica para el mando de dos frenos de seguridad hasta la categoría de seguridad PL e según EN ISO 13849-1.

En el relé de seguridad PNOZ s50, la sobreexcitación temporal está seguida del descenso de tensión parametrizable. Los tiempos de ventilación resultantes son más cortos y mejoran la eficiencia energética de la aplicación. El mando de freno seguro agiliza la conmutación en situaciones de emergencia y gestiona una conmutación lenta de bajo desgaste en condiciones de funcionamiento normales y reduce de este modo los gastos de mantenimiento.

Frenado seguro y sin contacto. Ventajas:

  • Máxima seguridad hasta PL e para el mando de dos frenos (frenos de mantenimiento o frenos de seguridad).
  • Tecnología sin contacto de hasta 4,5 A por freno de seguridad favorece tiempos de reacción cortos y constituye una solución duradera.
  • Frenado libre de desgaste.
  • Seguridad elevada y poco desgaste del freno gracias a la desconexión rápida y lenta de los circuitos de potencia.
  • Diagnóstico rápido mediante display.
  • Mando de freno universal gracias a entradas digitales seguras.

Características del relé de seguridad PNOZ s50

Características del relé de seguridad PNOZ s50
  • Navegación sencilla por los menús con el mando giratorio.
  • Visualización de parámetros de ajuste y mensajes de diagnóstico en el display.
  • Relé de seguridad con dos salidas digitales electrónicas bipolares seguras para 24 V DC, de 4,5 A cada una.
  • Tiempos de ciclo reducidos mediante sobreexcitación temporal seguida de un descenso de tensión.

Aplicación con ejes sometidos a cargas gravitatorias

El relé de seguridad PNOZ s50 hace posible el control seguro de frenos en muchos ámbitos de aplicación, como la construcción de escenarios, máquinas-herramienta, prensas plegadoras, máquinas de embalar, tecnología de bancos de pruebas, ingeniería de transporte o tecnologías energéticas y ambientales.

Máquinas con ejes Z

Algunos ejemplos de máquinas equipadas con ejes Z:

  • portales de carga y descarga
  • paletizadoras
  • fresadoras
  • ejes de robots
  • dispositivos elevadores
  • máquinas con válvulas, sistemas neumáticos o hidráulicos
  • cabrestantes
Aplicación con ejes sometidos a cargas gravitatorias

Aplicación en cabrestantes para técnica de escenarios

Además del freno de retención, algunas aplicaciones exigen un freno de protección auxiliar. En el campo de la técnica de escenarios, por ejemplo, se utilizan cabrestantes con doble freno. El PNOZ s50 se encarga del control seguro y sin contacto de dos potentes frenos.

Aplicación en cabrestantes para técnica de escenarios

Aplicación en mesas elevadoras de tijera

Las mesas elevadoras de tijera son dispositivos elevadores con ejes actuados por gravedad. Se utilizan, por ejemplo, en el montaje final de la fabricación de automóviles. Los trabajos del personal en ejes verticales están regulados por diferentes requisitos establecidos en la Directiva de Máquinas.

Aplicación en mesas elevadoras de tijera

Nuestra gama de productos: Dispositivos de mando de frenos

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433

Pacífico asiático

  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio