PMIvisu: terminal de visualización con software de visualización preinstalado

PMIvisu v8, paneles HMI con software de visualización

Los PMIvisu v807, v812 y v815 entran en la categoría de paneles de visualización de alto rendimiento. Los dispositivos PMIvisu consisten en un paquete de soluciones preinstalado con la correspondiente licencia, compuesto por los terminales de operador PMI y el software de visualización PASvisu. El uso de paneles PMIvisu junto con el microcontrol PNOZmulti o el sistema de automatización PSS 4000 ofrece las ventajas de la visualización profesional de máquinas e instalaciones a primera vista.

Los display capacitivos se suministran con sistema operativo Windows 10 IoT y tamaños de 7", 12,1" y 15". Para simplificar la puesta en marcha y administración del panel se dispone del software PMI Assistant.

Paneles de diagnóstico y visualización PMIvisu v8

Paneles de diagnóstico y visualización PMIvisu v7e

Con los PMIvisu v704e y v707e disponemos ahora de paneles de diagnóstico y visualización asequibles. Los dispositivos PMIvisu consisten en un paquete de soluciones preinstalado con la correspondiente licencia, compuesto por los terminales de operador PMI y el software de visualización PASvisu. El uso combinado de paneles PMIvisu y el microcontrol PNOZmulti ofrece todas las ventajas de la visualización profesional a simple vista de máquinas e instalaciones.

Los display capacitivos se suministran con sistema operativo Linux y tamaños de 4,3" y 7". El software PMI Manager está a su disposición para facilitar la puesta en marcha y la administración del panel. Los terminales de operador de la serie PMI v7 son productos de calidad "Made in Germany".

Paneles de diagnóstico y visualización PMIvisu v7e

Comparativa de paneles HMI PMIvisu

Paneles PMIvisu HMI PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3" - -
7" -
12,1" - -
15,6" - -
Certificación CE, UL 508 CE, cULus -
Memoria [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD mín. 32 GB
Memoria de trabajo [RAM] 512 MB 4 GB mín. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Sistema operativo Linux Windows 10 IoT Windows 10 mín.
Software
Software de visualización preinstalado PASvisu PASvisu NEIN
Herramienta de puesta en marcha PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Número de variables con licencia [integrado] 150 variables 500 variables 0 variables
Visualización y diagnóstico PNOZmulti
Visualización y diagnóstico PSS 4000 -
Protocolo OPC UA Client
Protocolo ModbusTCP
Número de fuentes de datos 3 8 16
Número páginas 25 60 100
Número variables 400 2000 4000
Número alarmas 100 800 2000

 

Ventajas y características de los dispositivos de mando PMIvisu

  • Visualización profesional con el software de visualización PASvisu preinstalado
  • Panel táctil capacitivo de vidrio, resistente y duradero
  • Visualización rápida basada en potentes procesadores
  • Configuración de proyectos eficiente mediante funciones HMI adaptadas y preconfiguradas
  • Puesta en marcha y administración sencilla mediante PMI Assistant/PMI Manager
  • Uso internacional gracias a la gestión de idiomas compatible con Unicode
  • Asignación de derechos de acceso mediante administración de usuarios integrada
  • Incluye hasta 500 variables para el intercambio de datos con el control
  • Extensa biblioteca para la representación gráfica del estado de PLC y bloques de seguridad, una lista de diagnóstico, etc.
  • Diseño, desarrollo y fabricación "Made in Germany"
Ventajas de PMIvisu a simple vista

Nuestra gama de productos: PMIvisu

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • España: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio