Para la "Identification and Access Management (I.A.M.)", Pilz ha agrupado las funciones de seguridad y protección en el sistema PITmode para selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso. Estos dispositivos hacen posible la selección funcional segura de modos de funcionamiento y la gestión de la autorización de acceso a máquinas e instalaciones. De esta manera se evitan errores de mando y manipulaciones y se protege tanto al operador como a la máquina. A fin de ofrecer una solución idónea que se ajuste a requisitos individuales, la gama comprende diversos componentes de hardware y software para soluciones de seguridad y protección específicas.
Sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode
Funciones de seguridad y protección en un solo sistema
Autorización de acceso e intervención con PITreader
Con PITreader pueden realizarse tareas relacionadas con autorizaciones de acceso a máquinas e instalaciones. Las posibilidades abarcan desde la simple habilitación y la autenticación de usuarios hasta una compleja matriz de autorización y codificaciones específicas de la empresa. PITreader funciona como dispositivo independiente o junto con un control Pilz. Las llaves transpondedor con tecnología RFID están disponibles en variantes regrabables y variantes con autorizaciones fijas almacenadas. La programación de las PITreader keys y los ajustes PITreader es una tarea rápida y sencilla gracias a las correspondientes herramientas de software.
PITreader S
PITreader S ofrece además la integración del estándar OPC UA. Por una parte, esto aumenta la seguridad de la comunicación entre Server y Client. Además, PITreader S amplía las opciones de conexión a sistemas de otros fabricantes que también usan OPC UA y aumenta de esta forma la seguridad y usabilidad de la autorización de acceso. PITreader S puede suministrarse también en la unidad de pulsadores PITgatebox para la protección óptima de puertas protectoras con autenticación.
NOVEDAD: PITreader Keys: nuevos colores para un manejo más sencillo
PITreader Keys – nuevos colores para una manipulación más sencilla
Los PITreader Keys genéricos ya están disponibles en seis nuevos colores. Esto permite identificar las llaves transpondedor de la unidad de lectura PITreader a simple vista y facilita enormemente la manipulación. Las llaves RFID son libremente programables y el usuario decide qué funciones quiere asignar a los distintos colores. Por ejemplo, los colores que corresponden a diferentes tipos, funciones y zonas de máquinas o a diferentes modos de funcionamiento.
PITreader card unit: mayor flexibilidad gracias a nuevos transpondedores RFID en formato de tarjeta y de sticker
PITreader card unit: más flexibilidad mediante nuevos transpondedores RFID con formato de tarjeta y pegatina
PITreader (S) card unit cubren el mismo extenso ámbito de aplicación que los dispositivos PITreader (S). La novedad es el tipo de transpondedor. Con PITreader card y PITreader sticker se incorporan a la gama transpondedores RFID en formato de tarjeta y sticker. Las tarjetas que soportan RFID existentes ya en la empresa, así como las conocidas PITreader keys, pueden utilizarse para la autenticación y le ofrecen así una flexibilidad aún mayor a la hora de elegir el transpondedor.
Una característica ingeniosa de las PITreader cards es la escotadura transparente, que permite ver el indicador de estado LED del PITreader al colocar la tarjeta delante. PITreader Card unit se puede utilizar junto con los microcontroles PNOZmulti 2 o el sistema de automatización PSS 4000 como PITmode flex o PITmode flex visu para la autorización de acceso y la selección segura de modos de funcionamiento.
Tenemos la solución más adecuada para sus requisitos.
Autorización de acceso
Selección segura de modos de funcionamiento y autorización de acceso
Selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso con PITmode
PITmode fusion – el sistema modular de selección de modos de funcionamiento
PITmode fusion es la versión modular del sistema de selección de modos de funcionamiento para usar con sistemas de seguridad configurables de otros fabricantes. El sistema está compuesto por la unidad de lectura PITreader y una unidad de evaluación separada (Safe Evaluation Unit – SEU) que evalúa el modo de funcionamiento seleccionado y se encarga de la conmutación funcional segura de hasta cinco modos de funcionamiento. El modo de funcionamiento se selecciona por medio de pulsadores de libre elección o del elemento de mando PIToe 4 S. Naturalmente se dispone también de la funcionalidad completa de PITreader en cuanto a las autorizaciones de acceso.
PITmode flex
PITmode flex es la solución para los que usan un microcontrol PNOZmulti 2 o el sistema de automatización PSS 4000. También aquí se utiliza PITreader como unidad de lectura. Incluida la funcionalidad completa relativa a autorizaciones de acceso. La evaluación segura del modo de funcionamiento tiene lugar mediante un bloque de software integrado de fábrica en PNOZmulti 2 y PSS 4000. Esto permite prescindir de una unidad de evaluación separada. El modo de funcionamiento se elige mediante el elemento de mando PIToe 4s o pulsadores a elección del usuario.
PITmode flex visu
PITmode flex visu ofrece básicamente el mismo volumen de funciones que PITmode flex, diferenciándose solo en la forma de elegir el modo de funcionamiento. En lugar de pulsadores, se realiza por medio de gestos táctiles en un PMIvisu Panel con PASvisu.
PITmode - dispositivo compacto "todo en uno"
En el dispositivo compacto PITmode "todo en uno", los pulsadores para seleccionar el modo de funcionamiento y la unidad Safe Evaluation Unit están integrados en el mismo dispositivo. El modo de funcionamiento y los permisos se indican de forma segura mediante LED. El código individual de las llaves impide cualquier manipulación. El selector de modo de funcionamiento está disponible también con pictogramas para máquinas-herramienta de aplicación internacional.
Ventajas del sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode
- Conmutación funcional segura del modo de funcionamiento mediante autocontrol hasta PL d
- Gestión de autorizaciones de acceso
- Alta protección contra manipulación mediante codificación específica de empresa
- Servidor web integrado para la configuración de PITreader y llaves transpondedor
- Lectura/escritura y memorización de datos en la llave
- Programación por codificación de llaves transpondedor para PITreader
- Bloqueo de rangos de datos en la llave
- Sistema preinstalado de gestión de autorizaciones basada en grupos
- Gestión de usuarios integrada
- Anillo LED multicolor para información del usuario
Software para PITreader
Servidor web PITreader
El servidor web integrado simplifica la programación de las llaves transpondedor PITreader key en el propio dispositivo con los datos de usuarios, permisos y los restantes ajustes relevantes para PITreader. Esto agiliza la puesta en marcha de PITreader, la configuración de los interfaces y la eventual conexión con el OPC UA Server.
PIT Transponder Manager (PTM)
Las llaves transpondedor PITreader key, los ajustes de usuarios, las listas de bloqueo y los datos del propio usuario se gestionan fácilmente en el intuitivo panel de control gráfico del PIT Transponder Manager. Plantillas preconfiguradas permiten escribir permisos de usuario individuales en pocos pasos en una PITreader key. Se puede elegir entre crear usuarios individualmente o integrarlos mediante la función de importación. Otra de las ventajas es la posibilidad de cargar información directamente en la base de datos integrada.
User Authentication Service (UAS)
El User Authentication Service (UAS) hace posible la conexión de sistema de gestión, como PIT Transponder Manager, con los sistemas de acceso físico PITreader. El servicio de organización gestiona todos los permisos y los evalúa para todos los "usuarios de llaves transpondedor" mediante una base de datos de autorizaciones centralizada. La base de datos importa los datos del "PIT Transponder Manager" y su configuración es sencilla. El UAS distribuye las funciones generales, como pueda ser una lista de bloqueo, a todos los dispositivos PITreader conectados en red. El administrador del UAS recibe una vista general organizada del estado actual e información de diagnóstico completa. La comunicación entre los PITreader y el UAS se desarrolla vía protocolo seguro HTTPS.
Todo el contenido a simple vista - flyer sobre I.A.M.
Más información:
Nuestra gama de productos
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]
América
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- México: +52 55 5572 1300
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brasil: + 55 11 4942-7032
Europa
- Italia: +39 0362 1826711
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Alemania: +49 711 3409 444
- Rusia: +7 495 6654993
- Turquía: +90 216 577 55 52
- Dinamarca: +45 74436332
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- España: +34 938497433
- Austria: +43 1 7986263-444
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Países Bajos: +31 347 320477
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Irlanda: +353 21 4804983
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Taiwán: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japón: +81 45 471 2281
- China: +86 400-088-3566
- Tailandia: +66 210 54613
- Singapur: +65 6829 2920