Pulsador de validación PITenable

Ajuste y mantenimiento seguro con una mano

Pulsador de validación PITenable

Los interruptores de validación de tres escalones PITenable se utilizan como transmisores de mando manuales para realizar trabajos en la zona peligrosa de máquinas e instalaciones. Concretamente, cuando hay que desactivar el dispositivo de protección.

Las ventajas a primera vista

  • Trabajo seguro en la zona de peligro de máquinas e instalaciones
  • Visualización sencilla de procesos con la puerta protectora abierta
  • Protección del operador en caso de sobrerreacción por susto o pánico
  • Carcasa ergonómica para un manejo cómodo
Las ventajas a primera vista

Las características a primera vista

Las características a primera vista
  • Pulsador de validación de 3 escalones: Off-On-Off
  • Variantes con conector acodado M12 de 5 pines o con extremo de cable abierto
  • Sin mantenimiento
  • Fijación sencilla mediante imán
  • Punto de presión suave y resistente
  • Difícil de manipular

Tres niveles de seguridad: Pulsadores de validación de 3 escalones (Off/On/Off)

  • Nivel 1: El pulsador no se ha accionado todavía. La máquina funciona con las funciones de seguridad activadas.
  • Nivel 2: La función de validación se activa y el pulsador está en posición central. La máquina funciona estando desactivado el efecto de protección de los resguardos móviles.
  • Nivel 3: La función de seguridad se activa si el pulsador se suelta o pulsa repentinamente. La máquina se para inmediatamente. Esta función protege al operador en caso de que sobrerreaccione por un sobresalto.
Tres niveles de seguridad: Pulsadores de validación de 3 escalones (Off/On/Off)

Seguridad gracias a la solución completa homologada

Seguridad gracias a la solución completa homologada

Para la evaluación de PITenable, Pilz ofrece los dispositivos de evaluación seguros PNOZmulti y los sistemas de control del sistema de automatización PSS 4000. Esto permite utilizar PITenable en entornos que requieren protección especial del personal que trabaja en zonas peligrosas.

Nuestra gama de productos: Pulsador de validación PITenable

PITenable

El pulsador de validación de tres escalones sirve para el accionamiento a una mano.

Accesorios PITenable

Como accesorio, ofrecemos el soporte de pared para el PITenable.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • España: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio