Safety Device Diagnostics

Diagnóstico sencillo para menos intervenciones de servicio

Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnostics (SDD) permite llamar datos de diagnóstico avanzado en dispositivos de seguridad Pilz. Esto le permitirá reducir las intervenciones de servicio en las instalaciones del cliente. Para el usuario final, se traduce en una mayor disponibilidad de la maquinaria y la reducción de los tiempos de parada.

La facilidad de ampliación de Safety Device Diagnostics es una contribución importante al concepto mecatrónico. Se compone de un módulo de bus de campo con distribuidor y los dispositivos de seguridad pertinentes (p. ej., PSENcode). Los contactos de señalización convencionales de los dispositivos de seguridad son activados automáticamente por el módulo de bus de campo y habilitados para el sistema de diagnóstico.

Encontrará los accesorios necesarios de cables, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Mismo sensor, diagnóstico avanzado

  • Diagnóstico completo para evitar intervenciones de servicio y reducir los tiempos de parada, p. ej., a través del mantenimiento remoto vía servidor web
  • Diagnóstico sencillo mediante el uso de los mismos sensores y cableado IP67 opcional
  • Visualización de información directamente en el display integrado en el módulo de bus de campo
  • Instalación rápida y sencilla mediante conexión serie en el campo
  • Un solo punto de conexión con el bus de la instalación para todos los dispositivos de seguridad
  • Posibilidad de conectar dispositivos ajenos al módulo de bus de campo directamente a través de las E/S
  • Solución completa y económica de un solo proveedor, p. ej., con PNOZ X o PNOZsigma

Características de Safety Device Diagnostics

Características de Safety Device Diagnostics
  • Sistema compuesto por módulo de bus de campo, distribuidor y dispositivos de seguridad
  • Activación automática de los dispositivos de seguridad mediante el módulo de bus de campo
  • Apto para 16 sensores en serie o cableados individualmente
  • 6 E/S adicionales configurables
  • Longitudes de cable: como máx. 900 m en total, 50 m de dispositivo 1 a dispositivo 2, 150 m desde el último dispositivo al módulo de comunicación
  • Tiempos de reacción (no relevante para la seguridad): para datos relativos a la seguridad, consultar dispositivo de seguridad específico, datos de diagnóstico < 1 segundo

Dispositivos de seguridad controlados en todo momento y desde cualquier posición

Los dispositivos de seguridad (p. ej., PSENcode) son activados automáticamente por el módulo de bus de campo. De este modo se habilitan los contactos de señalización para Safety Device Diagnostics. Esto favorece, por ejemplo, la conexión serie de sensores en el campo y el mantenimiento remoto vía servidor web.

Safety Device Diagnostics se perfila como la solución perfecta para tener en todo momento y lugar el control de los dispositivos de seguridad de la aplicación.

Aplicaciones Safety Device Diagnostics

Aplicaciones sectoriales de Safety Device Diagnostics

Nuestra gama de productos: Safety Device Diagnostics

Módulos de bus de campo

Los módulos de bus de campo de Safety Device Diagnostics con display integrado se suministran preparados para el bus de la instalación o para la conexión al PC del cliente.

Conectores

Los conectores se necesitan para la instalación rápida y sencilla de Safety Device Diagnostics.

Accesorios Safety Device Diagnostics

Aquí encontrará los accesorios adecuados para Safety Device Diagnostics, p. ej., bornes de resorte y de tornillo.
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
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • España: +34 938497433
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711

Pacífico asiático

  • Japón: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio