Soluciones basadas en productos Industrial Cyber Security

Acceso virtual y físico solo para autorizados.

Un hombre de pie con los brazos cruzados delante de una puerta protectora

En Pilz somos expertos en seguridad de la maquinaria, por lo que nuestras actividades en el campo de la ciberseguridad industrial se centran también básicamente en las máquinas. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones de productos específicas para la protección contra ataques a través de redes informáticas, pero también contra amenazas de modificaciones malintencionadas o involuntarias en la máquina a través de acceso físico.

Por muy eficaz que sea un sistema de protección de puertas o de control de acceso, no servirá de nada si la red corporativa tiene brechas por las que puedan acceder intrusos. Se requiere un concepto de seguridad holístico que abarque tanto la seguridad de las máquinas como la ciberseguridad industrial (Industrial Cyber Security). Las pérdidas de calidad y la parada no planificada de la maquinaria son dos de los posibles escenarios consecuencia de la existencia de lagunas de seguridad en estos ámbitos. De ahí la importancia de las medidas de protección de máquinas e instalaciones para que solo pueda acceder personal autorizado y se impida la manipulación de los sistemas de control por ataques digitales desde el exterior.

Proporcionamos un concepto de acceso a la máquina coherente que considera tanto la seguridad de la máquina en términos de protección de las personas como el aspecto de la protección industrial (Industrial Security) para la protección de la máquina contra manipulación o uso incorrecto. Un enfoque holístico con el que cubrimos el interface entre protección IT y OT en la máquina para alcanzar el máximo nivel de seguridad para las instalaciones. La base es la serie normativas internacionales IEC 62443, el estándar para ciberseguridad enfocado en la seguridad IT de "Industrial Automatización and Control Systems" (IACS).

Nuestras soluciones de ciberseguridad para accesos protegidos y datos seguros

Control de acceso físico

Un hombre con casco de protección delante de una máquina

Identification and Access Management – I.A.M.

Con el "Identification and Access Management", abreviado I.A.M., ofrecemos una extensa oferta de productos y software, así como soluciones a medida para los retos diarios relacionados con la gestión de accesos. Desde una simple autenticación hasta la gestión de accesos complejos, desde la selección funcional segura de modos de funcionamiento hasta la protección electrónica para el mantenimiento.

Seguridad y ciberseguridad industrial en un sistema
Foto de grupo de productos

Sistema modular de protección de puertas

Al controlar los accesos a las máquinas, se protege al personal frente a los movimientos peligrosos de dichas máquinas. Aquí entra en acción el sistema modular de protección de puertas. Además de la protección eficaz de puertas protectoras, gracias a su diseño modular es posible elaborar una solución de puertas protectoras a medida de la aplicación. Las ventajas adicionales abarcan una conexión serie económica, rapidez de diagnóstico, elementos de mando y pulsadores adicionales y la opción de desbloqueo de alineación.

Protección de puertas
Imagen de producto PITmode fusion

Sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode fusion

PITmode fusion protege máquinas e instalaciones contra accesos no autorizados y evita daños por errores de mando. Además de la gestión de autorizaciones de acceso con PITreader, PITmode fusion se puede utilizar también para la selección funcional segura de modos de operación. Realización de funciones de seguridad y protección en un solo sistema.

Control seguro de accesos
Imagen del producto Microcontrol PNOZmulti 2 conectado con ordenador portátil

Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2

Apueste por el número uno en ventas y estándar de seguridad mundial para todos los tipos de máquinas para la supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos manos y mucho más. En la herramienta de configuración gráfica se utilizan bloques de función certificados para la creación sencilla de autorizaciones de acceso con PITreader y la selección segura de modos de funcionamiento con PITmode fusion.

Control seguro

Gama de Industrial Security completa Pilz - paso a paso hacia la máquina segura:

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • España: +34 938497433
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332

Pacífico asiático

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tailandia: +66 210 54613
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio