Servomotor PMCtendo

El servomotor adecuado para cada aplicación

Servomotores PMCtendo

El servomotor PMCtendo es válido para cualquier aplicación, independientemente de si busca dimensiones, dinamicidad, capacidad de regulación, variantes de conexión o sistemas de retroalimentación. El diseño sumamente corto y el poco peso de los servomotores PMCtendo SZ son la consecuencia de la elevada densidad de potencia. Los motores síncronos son, por tanto, especialmente adecuados para ejes móviles y para el montaje en espacios reducidos. El preciso sincronismo de los motores, consecuencia de los reducidos pares de detección, proporciona una elevada calidad de proceso constante. Los servomotores PMCtendo son apropiados para su utilización con los servoamplificadores PMCprotego D.

¿No encuentra el servomotor adecuado dentro de nuestra gama de productos? Puede configurar el servomotor a su medida. Utilice para ello la clave de tipos PMCtendo. Con mucho gusto le ayudaremos. Contacte con nosotros.

 

Servomotores PMCtendo SZ, ahora con HIPERFACE DSL(R)

Los servomotores PMCprotego SZ disponen ahora también del protocolo digital de retroalimentación de motor HIPERFACE DSL. Este solo necesita un cable entre el convertidor de frecuencia y el sistema de retroalimentación del motor. De esta manera, el servomotor PMCtendo SZ sigue la tecnología de cable único en la tecnología de transmisión. Ventaja: No solo se ahorran costes, sino que se necesita menos espacio y se simplifican las tareas de instalación.

Los servomotores PMCtendo SZ son válidos para cualquier aplicación: independientemente de si lo que busca son dimensiones, dinamicidad, capacidad de regulación o sistemas de retroalimentación. Los motores síncronos son especialmente adecuados para ejes móviles y para el montaje en espacios reducidos. El preciso sincronismo de los motores, consecuencia de los reducidos pares de detección, proporciona una elevada calidad de proceso constante.

La técnica de accionamiento Pilz ofrece una solución completa para la automatización segura y energéticamente eficiente.

Servomotor PMCtendo SZ

Ventajas del servomotor PMCtendo SZ

  • Alta densidad de potencia concentrada en un diseño muy corto
  • Funcionamiento muy silencioso y alta calidad de proceso como consecuencia de pares de detección bajos
  • Máxima potencia de tacto y de máquina gracias al máximo grado de dinamicidad
  • Disipación de calor eficaz para disponer en todo momento del máximo rendimiento
  • Sistemas de encóder de valor absoluto de alta resolución para máxima calidad de regulación y posicionamiento absoluto
  • Funcionamiento óptimo para ejes móviles y espacios de montaje reducidos
  • Ahorro de energía (IE4) como consecuencia de la elevada eficacia
Ventajas del servomotor PMCtendo SZ

Vista general de las características técnicas del servomotor

Cierre rápido speedtec
  • Longitud de estructura extremadamente corta
  • eje liso
  • elevada dinamicidad, gracias a la reducida inercia
  • conector SpeedTec o SpringTec
  • protección térmica del devanado PTC
  • clase de protección hasta IP66
  • superficie negra mate conforme a RAL 9005
  • encóder absoluto EnDat – Placa de identificación electrónica singleturn o multiturn
Cierre rápido springtec
  • Freno de detención 24 VDC
  • elevada inercia
  • Ventiladores externos con clase de protección IP44 según IC416
  • Refrigeración de agua, brida de motor por el lado A
  • Certificación UL y CSA para el sistema de aislamiento del motor

La placa de características electrónica del servomotor PMCtendo SZ permite al servoamplificador identificar los valores característicos inmediatamente después de la conexión. La parametrización automática agiliza y simplifica la puesta en marcha del servomotor. Asimismo, el cambio de motor se reconoce de forma automática. De esta manera se evita el fallo de los ejes que no estén en servicio.

Ámbitos de aplicación que requieren dinamicidad y regulabilidad

Los campos de aplicación de los servomotores PMCtendo son prácticamente ilimitados. Junto con las dimensiones compactas, destacan generalmente la facilidad de regulación y las excelentes características dinámicas de los motores. Fabricamos asimismo una versión de motores síncronos con mayor inercia de masa.

Campos de aplicación típicos de los motores síncronos PMCtendo:

  • máquinas-herramienta
  • embaladoras
  • impresoras
  • fabricación de papel
  • embotellado
  • manipulación/robótica
  • ejes verticales
  • diagnóstico

 

Ámbitos de aplicación

Datos de proceso bajo control, supervisión incluida

A través de los servoamplificadores PMCtendo DD y PMCprotego D se transmiten indicaciones de estado y mensajes de error y de advertencia del motor.

  • Datos de proceso: posición, velocidad, aceleración, corriente, temperatura
  • Vigilancia de: conexión a tierra, sobrecarga, cortocircuito, rotura de cable, encóder
  • Fallo del motor: el servoamplificador detecta inmediatamente el fallo y notifica las posibles causas al operador

Aplicaciones sectoriales de motores síncronos

Nuestra gama de productos: Servomotor PMCtendo

Servomotor PMCtendo SZ

La moderna familia de servomotores PMCtendo SZ destaca por su alta densidad de potencia, diseños extremadamente cortos y ligereza. Para ejes móviles o montaje en espacios reducidos: tenemos el servomotor perfecto para cada aplicación.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • España: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983

Pacífico asiático

  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio