El dispositivo para la realización de proyectos IIoT y de automatización

IndustrialPI 4 – el PC industrial

Dos variantes de IPC, una al lado de otra

IndustrialPI 4 es un auténtico todo terreno capaz de satisfacer los más diversos requisitos de aplicación. Esto es posible gracias al sistema operativo abierto basado en Linux y al enfoque modular del hardware. IndustrialPI 4 se puede utilizar como IIoT Gateway, Edge Device, Soft PLC o PC industrial, según las necesidades del usuario, y posibilita la adaptación flexible a todo tipo de exigencias. 

Solución a medida para cada aplicación

Existen varias maneras de programar aplicaciones específicas. Por ejemplo, Node-RED, Python y programación directa en C. Gracias a la estructura modular de IndustrialPI 4, el dispositivo base se puede configurar con módulos de ampliación compatibles, como módulos de E/A. Los módulos de ampliación se conectan al dispositivo base directamente mediante un conector enchufable, sin herramientas, y se configuran fácilmente en un panel de control gráfico.  

El dispositivo puede integrarse simultáneamente en la red de automatización y la red informática por medio de los dos conectores Ethernet del IndustrialPI 4. Los datos de las máquinas del área de producción se transmiten, p. ej., mediante Modbus TCP y se transfieren a la nube o a un sistema informático principal en formato OPC UA o MQTT.

Características técnicas:

  • Procesador: Quad core Cortex-A72 a 1,5 GHz  
  • Memoria RAM: 4 o 8 GB RAM   
  • Memoria: eMMC 32 Gbytes  
  • Interfaces:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 conector hembra Micro-USB,   
  • 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • En la versión de 8 GB, opcionalmente: 1 conector hembra RP-SMA para conectar una antena WLAN/BT externa (2,4/5 GHz)  
  • Grado de protección: IP 20  
  • Dimensiones de la carcasa (Alto x Ancho x Prof.): 96 x 45 x 110,5 mm 
Imagen detallada del producto

Las ventajas a primera vista:

Se dispone de módulos de ampliación adicionales para conectar sensores y actuadores analógicos y digitales. Dependiendo del dispositivo base pueden conectarse hasta diez módulos de este tipo. Cada módulo soporta hasta 16 entradas y salidas. 

  • Nube (Cloud):

IndustrialPI 4 ha obtenido certificaciones para las principales plataformas en la nube, como AWS, MS Azure y Cumulocity que lo convierten en un gateway IIoT perfecto para enlazar redes informáticas y tecnología operativa. 

  • Protocolos:

La compatibilidad con una amplia gama de protocolos industriales, como PROFINET, EtherCAT, Modbus, OPC-UA y MQTT, hace posible la integración directa en diversos entornos industriales, tanto a nivel operativo como informático. 

  • Programación y control:

IndustrialPI 4 se distingue por su elevada flexibilidad de programación gracias al sistema operativo Raspbian basado en Linux. Con este sistema operativo se pueden implementar fácilmente diversas aplicaciones, como SOFT PLC con CODESYS, Node-RED o Python.

  • Periferia:

Los módulos base son extremadamente polivalentes e idóneos como IPC clásicos para aplicaciones industriales. Cuentan con una salida HDMI para monitor/pantalla táctil y puertos USB para ratón, teclado y otros periféricos, como cámaras o escáneres, que cubren una amplia gama de posibilidades de aplicación. 

  • Conexión en red:

IndustrialPI 4 se puede integrar simultáneamente en dos redes diferentes gracias a sus dos conectores Ethernet RJ45. Por medio del conector hembra RS485 de 4 polos pueden conectarse además sensores Modbus RTU. 

Nuestra gama de productos:
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
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444

Pacífico asiático

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio